(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

M Screw Clamp

M Screw Clamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      360,088VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MK-M40-G
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

360,088 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material (Main body) Nylon Operating temperature range(℃) -20~65 Conforming wire diameter(mm) 22~32
Mounting hole diameter(mm) 40.0~40.3 Screw size M40 Protected Structure IP66

Please check the type/dimensions/specifications of the part MK-M40-G in the M Screw Clamp series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MK-M40-G trong chuỗi M Screw Clamp.