(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Toggle Switch Ø6/Ø12 (MT-WJTW-2210)

Toggle Switch Ø6/Ø12 (MT-WJTW-2210)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      99,210VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MT-WJTW-2210
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Hole Contact (toggle, locker) Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Function Operations

326,332 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Φ 12SPST28.714.5ON-OFF

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Terminal shape Solder terminal Protection function (environmentally resistant) None Other Standards (VDE) KC

Please check the type/dimensions/specifications of the part MT-WJTW-2210 in the Toggle Switch Ø6/Ø12 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MT-WJTW-2210 trong chuỗi Toggle Switch Ø6/Ø12.

Products like this...

Part Number
MT-WJTW-4210
MT-WJTW-6210
MT-WJTW-6310
MT-WTSW-3203
MT-WTSW-3303
MT-WTSW-6203
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Hole Contact (toggle, locker) Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Function Operations

337,428 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Φ 122-pole single throw28.215.9ON-OFF

339,162 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Φ 122-pole double throw33.519.2ON-ON

342,627 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Φ 122-pole double throw33.519.2ON-OFF-ON

295,677 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Φ 6SPDT12.77.5ON-ON

297,757 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Φ 6SPDT12.77.5ON-OFF-ON

299,491 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Φ 62-pole double throw12.912.9ON-ON