(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Electronic Bolt (Bolt Type)【100 Pieces Per Package】

Electronic Bolt (Bolt Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      454,944VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SBDK-P3-10-100P
SBDK-P3-15-100P
SBDK-P3-20-100P
SBDK-T3-5-100P
SBDK-T3-7-100P
SBDK-T3-10-100P
SBDK-T3-12-100P
SBDK-T3-15-100P
SBDK-T3-20-100P
SBDK-T3-25-100P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaterial Height
(mm)

458,898 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) Polyacetan10

484,144 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) Polyacetan15

513,345 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) Polyacetan20

454,944 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) Lead-free Steel (Nickel-plated)5

480,189 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) Lead-free Steel (Nickel-plated)7

525,698 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) Lead-free Steel (Nickel-plated)10

555,387 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) Lead-free Steel (Nickel-plated)12

603,386 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) Lead-free Steel (Nickel-plated)15

677,608 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) Lead-free Steel (Nickel-plated)20

762,229 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) Lead-free Steel (Nickel-plated)25

Loading...Tải…

  1. 1