(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Hole Plug【100-500 Pieces Per Package】

Hole Plug
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      679,226VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

[Featuer]
●It locks firmly to the thickness of 3.2mm(1/8”).

●It fills up unnecessary holes.
● It is installed quickly and easily,

 

Material

Nylon 66

Appropriate Operating Temperature Range

75℃

Color

 Natural


Product Description

It fills up unnecessary holes of the panel.

Some products in the price list are discontinued so please check with us before ordering.

Specifications Table


Hole Plug: Related Products


Small Quantity Package

Catalog No.PCS of PackageUnit Price per Package
5 - 9 Packages10 Packages -
MKPM-22100P  
MKPM-25
MKPM-30

Large Amount Package
Catalog No.PCS of PackageUnit Price per Package
1 - 4 Packages5 - 9 Packages10 Packages -
MKPM-22500P   
MKPM-25
MKPM-28
MKPM-30

Use Misumi web order system for quotations and orders.

 Catalog No.

 

EquippedHole

 AppearanceDimension

 Thickness

PCS per Package

Diameter

(Unit : mm)

(mm)

 

(mm)

A

B

C

 

MKPM-22

 

21.9

1.6

25.8

12.1

3.2

MKPM-25

500P

24.9

28.7

MKPK-28

100P

27.8

31.7

MKPM-30

 

29.8

33.4

※ For MKPK-28, 500 PCS of Package product is only available.

 

Delivery

Shipping Date

1 - 3Packages

Next Day

4Packages~

Quotation Confirmation

※For the shipment on the day, place order by 16:00 after filling in 『shipment on the day』.
                                               

Specification Overview

Hole Plug: Related Products
Part Number
MKPM-22-500P
MKPM-25-100P
MKPM-25-500P
MKPM-28-500P
MKPM-30-100P
MKPM-30-500P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting hole diameter ∅
(mm)

1,341,311 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

4 Day(s) 21.9

679,226 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 24.9

1,468,204 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

4 Day(s) 24.9

1,812,615 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

4 Day(s) 27.8

844,132 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 29.8

2,175,113 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

4 Day(s) 29.8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Nylon 66 Color Natural Operating temperature range (Min - Max)(℃) 75