(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Non-insulated Y Crimp Terminal UL Type【100-1,000 Pieces Per Package】

Non-insulated Y Crimp Terminal UL Type
  • UL
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      406,483VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MKF15253-1000P
MKF15253-100P
MKF15254-1000P
MKF15255-1000P
MKF15255-100P
MKF464-1000P
MKF464-100P
MKF465-1000P
MKF465-100P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSInternal Diameter
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Number with pack products
(Piece)

1,349,081 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 103.261120-141000

406,483 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 103.261120-14100

1,349,081 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 104.36.81120-141000

1,522,437 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 105.3101420-141000

427,286 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 105.3101420-14100

2,229,446 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 104.381414-101000

525,030 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 104.381414-10100

2,645,500 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 105.3101514-101000

569,409 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 105.3101514-10100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Y-type Representative Standard UL Materials Electrolytic Copper