(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

MOLEX 5268 Connector【100 Pieces Per Package】

MOLEX 5268 Connector
  • UL
  • CSA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      342,071VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
5268-02A-100P
5268-03A-100P
5268-04A-100P
5268-05A-100P
5268-06A-100P
5268-07A-100P
5268-08A-100P
5268-09A-100P
5268-10A-100P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNumber of Pins

342,071 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 102

359,896 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 103

408,527 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 104

439,823 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 105

464,184 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 106

481,613 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 107

499,041 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 108

527,267 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 109

582,438 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 1010

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector series initials Number Applicable pin/contact Female (socket) Allowable Current(A) 2
Allowable Voltage(V) 125 Connection direction Angle Protection function (environmentally resistant) None
Representative Standard UL / CSA Applicable wire size(AWG) 24~30