(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Resin Wire Protection Pipe Angle Flange Connector (for Panel Mounting)

Resin Wire Protection Pipe Angle Flange Connector (for Panel Mounting)
  • IP66
  • Halogen-Free
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      723,221VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SNFG-23B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

723,221 VND

10 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Nylon PA6 or PA12 Conforming flexi-tube size 23 Type Straight Flange Type Connector

Please check the type/dimensions/specifications of the part SNFG-23B in the Resin Wire Protection Pipe Angle Flange Connector (for Panel Mounting) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SNFG-23B trong chuỗi Resin Wire Protection Pipe Angle Flange Connector (for Panel Mounting).