(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Small Metal SCK/SCN Straight Type

Small Metal SCK/SCN Straight Type
  • Nickel-Plated
  • Silver-Plated
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      286,506VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
SCK-12-2P
SCK-12-4P
SCK-16-2P
SCK-16-3P
SCK-16-4P
SCK-16-5P
SCK-20-2P
SCK-20-3P
SCK-20-4P
SCK-20-5P
SCK-20-6P
SCK-25-2P
SCK-25-3P
SCK-25-4P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber Of Pins Allowable Voltage
(V)
Shell size

289,084 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2AC 50012

291,164 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 4AC 50012

286,506 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2AC 50016

286,506 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3AC 50016

286,506 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 4AC 50016

287,199 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 5AC 50016

310,818 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2AC 100020

311,214 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3AC 100020

311,214 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 4AC 100020

311,608 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 5AC 100020

313,343 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6AC 100020

331,220 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2AC 100025

331,220 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3AC 100025

331,616 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 4AC 100025
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber Of Pins Allowable Voltage
(V)
Shell size

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector series initials S・T・U Applicable pin/contact Female (socket) Wire connection method Solder
Connection direction Straight Connector type Straight Key position change None
Close

Comparison list