(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
for DIN Rail Mini Mounting Bracket【10 Pieces Per Package】

for DIN Rail Mini Mounting Bracket

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,291,590VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart


· You can adjust the height to fit the attachment of the parts.
· It is ideal for use in compact boxes.
MaterialGalvanized Steel Plate

Product Description

[Specifications]·One size with 3 levels of height adjustment. ·The height can be adjusted according to how the parts are installed.

Specifications

For DIN Rail Mini Mounting Bracket:Related Image

More Information

For DIN Rail Mini Mounting Bracket:Related Image

For DIN Rail Mini Mounting Bracket:Related Image

For DIN Rail Mini Mounting Bracket:Related Image
Part Number
DINR-3-10P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,291,590 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

Available 8 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Galvanized Steel Plate Deflection (Max)(mm) Indoor

Please check the type/dimensions/specifications of the part DINR-3-10P in the for DIN Rail Mini Mounting Bracket series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DINR-3-10P trong chuỗi for DIN Rail Mini Mounting Bracket.