(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Hook Fastener Tube (Heat-Resistant)

Hook Fastener Tube (Heat-Resistant)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

  • Volume Discount
  • Flame-Retardant
  • Heat-Resistant
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,685,215VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart


● Heat-resistant tube with hook fasteners usable in high temperatures
●Hook fastener for easy attachment and removal without using tools
● Wires can be taken out and branched as needed from between hook fasteners
●Internal Diameter φ 100 mm internal diameter standard added.

PDFP.EW-1801

Japanese Only

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]● Heat resistant snap fastener sleeve that can be used at high temperatures. ●It can be easily attached/removed without the use of tools with a snap fastener. ●Cable can be freely taken out and branched from between the snap fasteners. ●Inner diameter ø100 mm standard has been added.

Hook Fastener Tube (Heat-Resistant)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

  • Volume Discount
  • Flame-Retardant
  • Heat-Resistant
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,685,215VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart


● Heat-resistant tube with hook fasteners usable in high temperatures
●Hook fastener for easy attachment and removal without using tools
● Wires can be taken out and branched as needed from between hook fasteners
●Internal Diameter φ 100 mm internal diameter standard added.

PDFP.EW-1801

Japanese Only

Specification Table


・Wound products may have seams in the middle due to manufacturing methods.
・ Appearance and specifications are subject to change without notice.
 
■Specification Table (mm)
ModelProduct width
(±3)
Pitch between Hooks (±3)Sheet Edge to
Hook Length
Weight
(g/m)
TypeInternal Diameter φ (mm)Length DirectionWidth Direction
SZTHH10725342'20 (male side)
10 (female side)
41.0
15906049.1
201057555.9
251158560.4
3013010067.1
4016013080.6
5019016094.1
70255225123.4
100348318165.2

Overview of Specifications

Specifications
MaterialSheet PartGlass cloth, titanium heat-resistant fiber and silicone heat-resistant binder
*UL94V-0 equivalent
Hook PartFlame-retardant nylon *UL94V-0 equivalent
Thickness0.33 mm
Operating Temperature Range-25 to 150°C (Sheet)
Color (Sheet Outer)Gray
Part Number
SZTHHR10-10
SZTHHR15-5
SZTHHR25-10
SZTHHR50-5
SZTHHR50-30
SZTHHR100-5
SZTHHR100-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInternal Diameter
(mm)
Overall Length
(m)

2,744,235 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1010

1,685,215 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 155

3,611,426 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 2510

2,652,991 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 505

12,904,976 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 5030

4,312,441 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1005

8,260,665 VND

3 Piece(s) 12 Day(s) or more 10010
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInternal Diameter
(mm)
Overall Length
(m)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Fixing Method Hook (button) Shield compatible None Application/special functions Heat resistant
Color Gray Tool used None Material Sheet Part: Glass cloth, titanium heat-resistant fiber and silicone heat-resistant binder *UL94V-0 equivalent product, Hook Part: Flame-retardant nylon *UL94V-0 equivalent product
Operating temperature range(℃) -25 to 150 (sheet part) Color Gray Thickness(mm) 0.33
Close

Comparison list