(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Slit Tube

Slit Tube

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      158,320VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart


● Slit Tube with dedicated insertion tool for simple and quick post-wiring wire protection.
● Drastically reduces work time compared to spiral tube
● Easy to remove and reuse
● Two colors available: black and gray

(i)

Caution

thận trọng

  • This product will be discontinued in January 2022. Depend on stock status, the end time will be changed.

Product Description

Slit Tube for simple and quick post-wiring wire protection

Specification Table

ModelColorOverall Length
(m)
D(Ф)
(mm)
Conforming Wire External Shape
(max) (mm)
W (Pitch)
(mm)
T
(mm)
TypeSize
SRTT8GY (Gray)
BK (Black)
581090.8
15151613
202022150.9
252527181.3

Overview of Specifications

Specifications
MaterialPolypropylene
Operating Temperature Range0 to 80°C
ColorGray/black
Part Number
SRTT25-GY-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

158,320 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Polypropylene Operating temperature range(℃) 0 ~ 80 Color Gray
Internal diameter Φ(mm) 25 Conforming wire outer diameter Φ(mm) 27 (max) Total length(m) 5

Please check the type/dimensions/specifications of the part SRTT25-GY-5 in the Slit Tube series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SRTT25-GY-5 trong chuỗi Slit Tube.