(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Specified Plug Length on One-end Cut Power Cord (for BS, U.K.) (Part Number)

Specified Plug Length on One-end Cut Power Cord (for BS, U.K.)
  • BS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      502,146VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
KKP-650-1.83
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

502,146 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Plug shape BF-3 Cable length(m) 1.83 Rated current(A) 10
Rated voltage(V) 250 Supported countries (standards) BS (UK) Cable type KOCE/3×0.75mm2
Connector shape Angle Type Cable shape Round The Number of Cores 3
Cable end treatment Truncated

Please check the type/dimensions/specifications of the part KKP-650-1.83 in the Specified Plug Length on One-end Cut Power Cord (for BS, U.K.) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KKP-650-1.83 trong chuỗi Specified Plug Length on One-end Cut Power Cord (for BS, U.K.).