(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Specified Plug Length on One-end Cut Power Cord (for UL CSA, North America)

Specified Plug Length on One-end Cut Power Cord (for UL CSA, North America)
  • UL
  • CSA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    443,898 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    443,898 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Plug shapeA-3Cable length(m)1.83
Rated current(A)10Rated voltage(V)125
Supported countries (standards)US (UL) / Canada (CSA)Cable typeSVT/3xAWG18
Connector shapeStraight TypeCable shapeRound
The Number of Cores3Cable end treatmentTruncated
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    443,898 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    443,898 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    443,898 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    443,898 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    443,898 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    443,898 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    443,898 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    443,898 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)
Product DetailProduct Detail
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    443,898 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    443,898 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Plug shapeA-3Cable length(m)1.83
Rated current(A)10Rated voltage(V)125
Supported countries (standards)US (UL) / Canada (CSA)Cable typeSVT/3xAWG18
Connector shapeStraight TypeCable shapeRound
The Number of Cores3Cable end treatmentTruncated
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    443,898 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    443,898 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Plug shapeA-3Cable length(m)1.83
Rated current(A)10Rated voltage(V)125
Supported countries (standards)US (UL) / Canada (CSA)Cable typeSVT/3xAWG18
Connector shapeStraight TypeCable shapeRound
The Number of Cores3Cable end treatmentTruncated
Specified Plug Length on One-end Cut Power Cord (for UL CSA, North America)
  • UL
  • CSA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    443,898 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    443,898 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Plug shapeA-3Cable length(m)1.83
Rated current(A)10Rated voltage(V)125
Supported countries (standards)US (UL) / Canada (CSA)Cable typeSVT/3xAWG18
Connector shapeStraight TypeCable shapeRound
The Number of Cores3Cable end treatmentTruncated
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    443,898 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    443,898 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Plug shapeA-3Cable length(m)1.83
Rated current(A)10Rated voltage(V)125
Supported countries (standards)US (UL) / Canada (CSA)Cable typeSVT/3xAWG18
Connector shapeStraight TypeCable shapeRound
The Number of Cores3Cable end treatmentTruncated
Part Number
KKP-30-1.83
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

443,898 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Plug shape A-3 Cable length(m) 1.83 Rated current(A) 10
Rated voltage(V) 125 Supported countries (standards) US (UL) / Canada (CSA) Cable type SVT/3xAWG18
Connector shape Straight Type Cable shape Round The Number of Cores 3
Cable end treatment Truncated

Please check the type/dimensions/specifications of the part KKP-30-1.83 in the Specified Plug Length on One-end Cut Power Cord (for UL CSA, North America) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KKP-30-1.83 trong chuỗi Specified Plug Length on One-end Cut Power Cord (for UL CSA, North America).

Close

Comparison list