(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number | Load (N) | ||
Type | H | min. | max. |
(Steel Convex Pin) E-LPJSB (Resin Convex Pin) E-LNPSB | 10 | 5.8 | 15.5 |
15 | |||
20 |
Type | Body | Pin | Spring | ||||
![]() | Treatment | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Steel Convex Pin | E-LPJSB | 1215 | Nickel plating | 45# | 45~55HRC | Nickel plating | SUS304 |
Resin Convex Pin | E-LNPSB | POM | - | - |
Stroke (S)(mm) | 5 | Body Material | Steel | Mounting Method | Screw Mounted |
---|---|---|---|---|---|
Initial Load (Range)(N) | 0.01~50 | Main Body Surface Treatment | Nickel Plating | Min. Load(N) | 5.8 |
Max. Load(N) | 15.5 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part E-LNPSB20 in the Block Plungers series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần E-LNPSB20 trong chuỗi Block Plungers.
Part Number |
---|
E-LNPSB10 |
E-LNPSB15 |
E-LPJSB10 |
E-LPJSB15 |
E-LPJSB20 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Pin Material | Pin Surface Treatment | Pin Shaft Height H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211,203 VND | 1 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | [Others] Resin | Not Provided | 10 | |
228,940 VND | 1 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | [Others] Resin | Not Provided | 15 | |
211,204 VND | 1 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | [Steel] Steel | Electroless Nickel Plating | 10 | |
228,941 VND | 1 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | [Steel] Steel | Electroless Nickel Plating | 15 | |
241,893 VND | 1 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | [Steel] Steel | Electroless Nickel Plating | 20 |