(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Spring Plungers Micro, Set Screw

Spring Plungers Micro, Set Screw

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      98,053VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Product Overview
Spring Plungers Micro, Set Screw

♢The spring plunger is also known as the positioning column, ball screw, spring screw, etc. It is a product involving vertical stroke, in which the front pin is pressed till the pin sinks into the body and then the front pin can be ejected through the built-in spring. It can be used in mold release, workpiece lifting and positioning, etc., which can be widely applied in medium and low-precision mechanical devices, fixtures, molds, automation machines, etc.
♢This series comes with a groove that is laterally fixed by set screws.
Dimensional Drawing
Example of Sensor Use

Material Specification
Load ClassificationTybeBodyPinSpring
Flat Head Material Material Material
Light LoadE-LMPFLTSUS303SUS304SUS304
Heavy LoadE-LMPFHT
Specification Table
Spring Plungers Micro, Set Screw
 
Part NumberSdD1LFGCLight LoadHeavy Load
TypeDh7Load (N)Load (N)
min.max.min.max.
(Flat Head)
E-LMPFLT
E-LMPFHT
21.512.520.52.50.510.10.490.981.963.92
330.51.673.73
3323.520.50.20.491.472.453.92
630.52.263.73
4334.520.53.50.80.20.591.473.435.3
625.50.492.062.455.3
937.50.693.922.946.47
5445.522.50.30.641.963.736.96
829.50.783.823.047.06
1237.50.835.792.757.06
Product Features
♢O.D. φ2~5 small diameter type helps saving space. The front end is available in flat head type, spherical type and cone head R type, allowing for selection of suitable products according to the requirements for mounting hole.
♢ It is made of all stainless steel without painting and coloring, so it is suitable for equipment with high requirements on the surface.
♢ The spring plunger is a product involving vertical stroke. It can be used in mold release, workpiece lifting and positioning, etc., which can be widely applied in medium and low-precision mechanical devices, fixtures, molds, automation machines, etc.
Usage Method
When pressed down
When released
Usage Method
Usage Method

Part Number
E-LMPFHT2-1.5
E-LMPFHT2-3
E-LMPFHT3-3
E-LMPFHT3-6
E-LMPFHT4-3
E-LMPFHT4-6
E-LMPFHT4-9
E-LMPFHT5-4
E-LMPFHT5-8
E-LMPFHT5-12
E-LMPFLT2-1.5
E-LMPFLT2-3
E-LMPFLT3-3
E-LMPFLT3-6
E-LMPFLT4-3
E-LMPFLT4-6
E-LMPFLT4-9
E-LMPFLT5-4
E-LMPFLT5-8
E-LMPFLT5-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Dia. M
(mm)
Stroke (S)
(mm)
Min. Load
(N)
Max. Load
(N)

111,416 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 21.51.963.92

111,416 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 231.673.73

104,735 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 332.453.92

104,735 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 362.263.73

98,053 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 433.435.3

98,054 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 462.455.3

98,054 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 492.946.47

98,054 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 543.736.96

98,055 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 583.047.06

98,056 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 5122.757.06

111,416 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 21.50.490.98

111,416 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 230.490.98

104,735 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 330.491.47

104,735 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 360.491.47

98,053 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 430.591.47

98,054 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 460.492.06

98,054 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 490.693.92

98,054 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 540.641.96

98,055 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 580.783.82

98,056 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 5120.835.79
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Dia. M
(mm)
Stroke (S)
(mm)
Min. Load
(N)
Max. Load
(N)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pin Material Stainless Steel Body Material Stainless Steel Mounting Method Press Fit
Initial Load (Range)(N) 0.01~50 Thread Locking Treatment Not Provided Tip Heat Treatment Not Provided
Main Body Surface Treatment Not Provided Pin Surface Treatment Not Provided

Frequently asked question (FAQ)FAQ

Question:Question: What role does a ball plunger play?
Answer:Answer: It specifies the stroke of the front ball and can be used for temporary positioning and indexing of workpieces.
Question:Question: What role does a spring plunger play?
Answer:Answer: With pin-shaped front section, it can be used to eject workpieces or stoppers.
Question:Question: What is the meaning of load min and max?
Answer:Answer: The min. load represents the initial load, and the max. load represents the load at the maximum press-in limit of ball head.
Question:Question: Can the knob plunger withstand radial force?
Answer:Answer: No, it can only withstand axial force.

Check other FAQ (1 items) HideĐóng.

Close

Comparison list