(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Economy_Screw Stoppers with Magnet

Economy_Screw Stoppers with Magnet
  • Volume Discount
  • RoHS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      44,136VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
CAD Data unavailable
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Overview
Overview
The adjustment bolt magnet assembly consists of a neodymium-iron-boron magnet, adjustment bolt, and nut. It is commonly used in applications requiring threaded fastening and is widely applied in automated machinery.
he assembly is flexible and can be customized to meet various customer needs.
Dimensional Drawing
Drawing
・Material Table
TypeNutHeat Resistant Temperature
StandardStrong Material Surface Treatment Material Surface Treatment Material
C-HXBB-Equivalent to SCM435Black Electroless Nickel PlatingNeodymium
Magnet
Nickel PlatingEquivalent to SS40080℃
C-HXBNC-PHXBNElectroless Nickel Plating
Specification Table
Part NumberLAttraction Force N{kgf}Surface Magnetic Flux Density Gauss[G]BB1(C)Ttd
TypeMStandardStrongStandardStrongStandardStrong
C-PHXBN415      -0.5{0.05}-1800~2100728.13.2-32
515      -1{0.1}-2700~300082.59.24-42.5
Standard Type
C-HXBB
C-HXBN
Strong Type
C-PHXBN
615203040   1.4{0.15}2{0.2}2800~29002700~300010311.55263
81520304050  4.9{0.5}6.9{0.7}3000~33003000~3300134156.5265
10  30405060 7.8{0.8}-3000~3300-17519.682-6
12  30405060 10.7{1.1}-2600~2900-19621.9101.5-7
16   4050608024.5{2.5}-3200~3400-24827.7132-9.5
High Strength Type (PHXBN) is available with ※ marked sizes.
Attraction force and surface magnetic flux density are for reference only.
Products with sizes marked with "-" in the specifications are not for sale.
Product Features
Features:
Neodymium Magnets with HoldersNeodymium magnets are the most powerful magnets of all, and are ideal for reducing size and increasing the performance of devices.
The disadvantage is that it is very easy to rust. Cobalt magnet and it are known as rare earth magnets.
Cobalt Magnets with HoldersIt is officially known as samarium cobalt magnet, with a strong magnetic force second only to neodymium magnet. Its advantage is being not prone to rusting and
resistant to high temperature. But it has poor mechanical strength and is easy to be broken, so be careful when using.
Ferrite Magnets with HoldersFerrite magnets have a weak magnetic force but relatively high retentivity, and magnetism is not easy to decay.
It has poor mechanical strength and is easy to be broken, so be careful when using.
Al-Fe-Ni-Co Magnets with HoldersIt has both the advantage of high temperature resistance and excellent mechanical strength.
The disadvantage is that magnetism is very easy to attenuate.
Precautions
Precautions
All Magnets with Holders materials are very fragile, no alteration is available.
· Magnets with Holders may be damaged if they are subjected to strong impacts. Be careful during use.
· The magnetic field generated by Magnets with Holders may cause adverse effects on the following items.
Electronic devices such as cell phones, computers, clocks and watches,
and electronic medical devices such as pacemakers.
·The magnetic force may deteriorate when used at above the maximum operating temperature.
· Strong impact or alteration on magnets may cause magnetic force losses.
· To prevent direct impacts on Magnets with Holders, maintain a clearance of 0.1 ~ 0.3mm or more.

Magnets with HoldersThe adsorption force of powerful neodymium magnets is about 30% higher than that of standard neodymium magnets. When taken out of the packaging bag, if there aremagnetic objects nearby, it may jump out and be sucked, causing the product to crack. Please be careful when using.
Part Number
C-HXBB6-15
C-HXBB6-20
C-HXBB6-30
C-HXBB6-40
C-HXBB8-15
C-HXBB8-20
C-HXBB8-30
C-HXBB8-40
C-HXBB8-50
C-HXBB10-30
C-HXBB10-40
C-HXBB10-50
C-HXBB10-60
C-HXBB12-30
C-HXBB12-40
C-HXBB12-50
C-HXBB12-60
C-HXBB16-40
C-HXBB16-50
C-HXBB16-60
C-HXBB16-80
C-HXBN6-15
C-HXBN6-20
C-HXBN6-30
C-HXBN6-40
C-HXBN8-15
C-HXBN8-20
C-HXBN8-30
C-HXBN8-40
C-HXBN8-50
C-HXBN10-30
C-HXBN10-40
C-HXBN10-50
C-HXBN10-60
C-HXBN12-30
C-HXBN12-40
C-HXBN12-50
C-HXBN12-60
C-HXBN16-40
C-HXBN16-50
C-HXBN16-60
C-HXBN16-80
C-PHXBN4-15
C-PHXBN5-15
C-PHXBN6-15
C-PHXBN6-20
C-PHXBN8-15
C-PHXBN8-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Thread M
(mm)
Screw Length L
(mm)
Attraction Force
(N)
Screw Surface Treatment

44,136 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 6151.4NBlack Electroless Nickel Plating

47,029 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 6201.4NBlack Electroless Nickel Plating

54,644 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 6301.4NBlack Electroless Nickel Plating

63,169 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 6401.4NBlack Electroless Nickel Plating

47,821 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 8154.9NBlack Electroless Nickel Plating

57,259 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 8204.9NBlack Electroless Nickel Plating

64,265 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 8304.9NBlack Electroless Nickel Plating

71,039 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 8404.9NBlack Electroless Nickel Plating

77,587 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 8504.9NBlack Electroless Nickel Plating

72,579 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 10307.8NBlack Electroless Nickel Plating

80,421 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 10407.8NBlack Electroless Nickel Plating

89,632 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 10507.8NBlack Electroless Nickel Plating

98,843 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 10607.8NBlack Electroless Nickel Plating

73,483 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 123010.7NBlack Electroless Nickel Plating

74,929 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 124010.7NBlack Electroless Nickel Plating

79,116 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 125010.7NBlack Electroless Nickel Plating

88,632 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 126010.7NBlack Electroless Nickel Plating

71,847 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 164024.5NBlack Electroless Nickel Plating

73,676 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 165024.5NBlack Electroless Nickel Plating

85,086 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 166024.5NBlack Electroless Nickel Plating

93,165 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 168024.5NBlack Electroless Nickel Plating

44,136 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 6151.4NElectroless Nickel Plating

352,493 VND

2 Piece(s) Available 8 Day(s) 6201.4NElectroless Nickel Plating

373,966 VND

2 Piece(s) Available 8 Day(s) 6301.4NElectroless Nickel Plating

63,122 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 6401.4NElectroless Nickel Plating

47,821 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 8154.9NElectroless Nickel Plating

57,109 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 8204.9NElectroless Nickel Plating

380,975 VND

2 Piece(s) Available 8 Day(s) 8304.9NElectroless Nickel Plating

71,039 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 8404.9NElectroless Nickel Plating

304,460 VND

2 Piece(s) Available 15 Day(s) 8504.9NElectroless Nickel Plating

137,820 VND

2 Piece(s) Available 8 Day(s) 10307.8NElectroless Nickel Plating

105,015 VND

2 Piece(s) Available 15 Day(s) 10407.8NElectroless Nickel Plating

89,412 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 10507.8NElectroless Nickel Plating

98,629 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 10607.8NElectroless Nickel Plating

103,267 VND

2 Piece(s) Available 8 Day(s) 123010.7NElectroless Nickel Plating

74,421 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 124010.7NElectroless Nickel Plating

78,614 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 125010.7NElectroless Nickel Plating

88,632 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 126010.7NElectroless Nickel Plating

70,954 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 164024.5NElectroless Nickel Plating

72,793 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 165024.5NElectroless Nickel Plating

85,064 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 166024.5NElectroless Nickel Plating

93,165 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 168024.5NElectroless Nickel Plating

72,403 VND

2 Piece(s) Available 8 Day(s) 4150.5NElectroless Nickel Plating

77,580 VND

2 Piece(s) Available 8 Day(s) 5151NElectroless Nickel Plating

113,591 VND

2 Piece(s) Available 8 Day(s) 6152NElectroless Nickel Plating

53,372 VND

2 Piece(s) Available 8 Day(s) 6202NElectroless Nickel Plating

44,318 VND

2 Piece(s) Available 19 Day(s) 8156.9NElectroless Nickel Plating

62,971 VND

2 Piece(s) Available 8 Day(s) 8206.9NElectroless Nickel Plating
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Thread M
(mm)
Screw Length L
(mm)
Attraction Force
(N)
Screw Surface Treatment

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Adjustment Screws Magnet Material Neodymium Magnet Magnet Surface Treatment Nickel Plating
Close

Comparison list