(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Heavy Load Nylon Casters Swivel Type SUS304

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      976,553VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Material



Specification Table

Part Number
E-DL142-304-20NYLON-100TN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

976,553 VND

1 Piece(s) Available 25 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Height H(mm) 144mm Caster Type Swivel Type Wheel Dia. D(Ø) 100mm
Stopper (Detail) Not Provided Wheel Material Polyurethane Fitting Material Steel
Allowable Load(daN) 250 Plate Length(mm) 115 Plate Width(mm) 100
Wheel Width B(mm) 50mm Load Category Heavy Load Color White

Please check the type/dimensions/specifications of the part E-DL142-304-20NYLON-100TN in the Heavy Load Nylon Casters Swivel Type SUS304 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần E-DL142-304-20NYLON-100TN trong chuỗi Heavy Load Nylon Casters Swivel Type SUS304.