(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Light Load PP Casters Swivel with Stopper Type SUS304

Light Load PP Casters Swivel with Stopper Type SUS304
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      426,217VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Material 


*Note: White could be Pure White or Yellow White, please confirm with us to if color is important factor to you

Specification Table



Drawing: example 
Part Number
E-DL131-304-22PP-125
E-DL134-304-22PP-75
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Wheel Dia. D
(Ø)
Allowable Load
(daN)

452,967 VND

1 Piece(s) Available 25 Day(s) 155mm125mm130

426,217 VND

1 Piece(s) Available 25 Day(s) 113mm75mm80

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Swivel Type Stopper (Detail) Rotation Stopper Wheel Material Polypropylene
Fitting Material Stainless Steel Plate Length(mm) 95 Plate Width(mm) 64
Wheel Width B(mm) 32mm Load Category Light Load Color White