(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Angled Brackets for 35 Aluminum Frames

Angled Brackets for 35 Aluminum Frames

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,955VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • European standard specifications, with different sizes, can only be matched with European standard economic type profiles starting with L.

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Used for right-angle connection of profiles, easy to install, beautiful and elegant.
European standard economy series new products, with different sizes, can only be used in combination with European standard economic type profiles starting with L.

Product Overview
European standard Economy series new products, with different sizes, can only be used in combination with Economy series profiles starting with L. Extruded brackets, suitable for high strength right-angle connection between profiles. It is suitable for the connection of frame combinations such as covers, stands and shelves of large structures.
Dimensional Drawing
European standard extruded bracket
 Material: 
 Surface Treatment: Silver Anodized
Specification Table
Ordering Example
Part NumberBracket for 8mm Slot (30/40/50/60/80/100) Economy series Aluminum frameLApplicable Frame SizeL1DMounting Hole for PanelApplicable Screws & Nuts Set
Bracket for 8mm Slot (30/40/50/60/80/100) Economy series Aluminum frameTypeBracket for 8mm Slot (30/40/50/60/80/100) Economy series Aluminum frameNo.
LBLTS3535142020φ5.5CSET
14-42020φ4.2
192020φ5.5
34204020SET
203030φ6.5CSET
304040φ8.5C
70408040
Alterations
AlterationCodeSpec.
Tapped Mounting Hole
Alteration for Cover
CMachining M5 tapped hole at 12*12 position on the end face
Applicable Screws &
Nuts Set
SETApplicable Screws M6×16 & Nuts LNSN8-30-6-100P for fixing the brackets on aluminum frame come in a set
Product Features
【Features】
Simple specifications, beautiful
【Intended Use】
Special extruded bracket for European standard aluminum alloy profiles, suitable for connection of large hood, display bar structure.
Precautions
Special accessories for European standard profiles are not compatible with the existing non-C·VALUE aluminum profiles of MISUMI due to different sizes.
Example of Use
European standard extruded bracket

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
LBLTS3535-14
LBLTS3535-14-4
LBLTS3535-14-C
LBLTS3535-14-C-SET
LBLTS3535-14-SET
LBLTS3535-19
LBLTS3535-20
LBLTS3535-20-C
LBLTS3535-20-C-SET
LBLTS3535-20-SET
LBLTS3535-30
LBLTS3535-30-C
LBLTS3535-34
LBLTS3535-34-SET
LBLTS3535-70
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngAluminum Frame Profile Size Additional Cover Mounting Hole Machining Accessories Applicable Screw L

9,955 VND

2 Piece(s) Available 13 Day(s) 2020Not ProvidedNot ProvidedM514

11,493 VND

2 Piece(s) Available 13 Day(s) 2020Not ProvidedNot ProvidedM414

11,493 VND

1 Piece(s) Available Same day 2020C (Threaded hole machining for cover installation)Not ProvidedM514

16,123 VND

1 Piece(s) Available 8 Day(s) 2020C (Threaded hole machining for cover installation)SET (Bolt & Nut Components)M514

14,583 VND

1 Piece(s) Available 8 Day(s) 2020Not ProvidedSET (Bolt & Nut Components)M514

11,883 VND

2 Piece(s) Available 13 Day(s) 2020Not ProvidedNot Provided-19

11,884 VND

1 Piece(s) Available Same day 3030Not ProvidedNot Provided-20

15,109 VND

2 Piece(s) Available 13 Day(s) 3030C (Threaded hole machining for cover installation)Not Provided-20

20,542 VND

1 Piece(s) Available 8 Day(s) 3030C (Threaded hole machining for cover installation)SET (Bolt & Nut Components)-20

17,312 VND

1 Piece(s) Available 8 Day(s) 3030Not ProvidedSET (Bolt & Nut Components)-20

12,588 VND

1 Piece(s) Available Same day 4040Not ProvidedNot Provided-30

15,821 VND

2 Piece(s) Available 13 Day(s) 4040C (Threaded hole machining for cover installation)Not Provided-30

15,131 VND

2 Piece(s) Available 13 Day(s) 2040Not ProvidedNot Provided-34

26,604 VND

1 Piece(s) Available 8 Day(s) 2040Not ProvidedSET (Bolt & Nut Components)-34

27,079 VND

2 Piece(s) Available 13 Day(s) 4080Not ProvidedNot Provided-70
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngAluminum Frame Profile Size Additional Cover Mounting Hole Machining Accessories Applicable Screw L

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material 6063-T5 Surface Treatment Silver anodizing Aluminum Frame Profile Series European Standard
Bracket Type Extruded bracket

Frequently asked question (FAQ)FAQ

Question:Question: Can aluminum alloy profiles be cut to a specified length? What is the cutting precision?
Answer:Answer: Any length between 50 and 4000(mm) can be specified (Can be specified down to 0.5mm increments) for cutting, and the cutting tolerance is less than ±0.5mm.
Question:Question: What is the difference between the pre-mounted nut and post-mounted nut?
Answer:Answer: The pre-mounted nut must be installed from the end of the profile for use in new equipment. The post-mounted nut can be placed in the profile groove from any position for use in additional equipment.
Question:Question: Can the extruded bracket be machined with a specified length?
Answer:Answer: Yes, we can provide PDF drawings, and we will machine according to the length and hole position of the drawings.
Close

Comparison list