(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Flat Locks Slim Pull-Up Type Stainless Steel

Flat Locks Slim Pull-Up Type Stainless Steel
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      481,087VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • **RoHS Compliant is available for some part numbers.
    Please contact with MISUMI for detail effective date.

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

RoHS Compliant Product

Product Overview of Flat Type

Economy series Flat Type Locks Slim Pull-Up Type Stainless Steel
Installed at the opening, closing, or connecting points of lockable items such as cabinet doors and windows, opened by key.
It has the function of preventing Flat Type and other items from being opened arbitrarily. It has certain anti-theft capability and is suitable for cabinet doors with high usage frequency and certain anti-rust requirements.

Slim Pull-Up Type Handle Lock Product Drawing

Dimensional Drawing of Flat Type

■Dimensional Drawing of Flat Type
■Material Table of Flat Type
Flat Type Material of Flat TypeFlat Type Surface Treatment
SUS304Buffed
Dimensional Drawing

Specification Table of Flat Type

Ordering Example
Flat TypeType of Flat TypeFlat TypeLock Body Length AFlat TypeLock Bolt TypeBCDETtab
E-BLS91D
(Single-Point)
28.56512.52.52463
1213096
149337227117
91T
(3-Point)
28.565402012.52.32463
1213096
14933722.827117
Flat TypeLocks with cylinder all come with two keys.
 

Product Features of Flat Type

MISUMI Economy series Flat Type Locks Slim Pull-Up Type Stainless Steel can be opened and closed by turning the bolt 90°. It is divided into single-point bolt and 3-point bolt according to the type of bolt. Three lock body lengths, 91mm, 121mmand 149mm, are available to suit different applications.
MISUMI Economy series Flat Type Locks Slim Pull-Up Type Stainless Steel feature a slim design with a distance of only 12.5mm from the mounting surface to the baffle.
MISUMI Economy series Flat Locks Slim Pull-Up Type Stainless Steel has a buffed surface and appear brighter than generic products on the market.
Depending on the corresponding installation method, you can choose to turn left or right to open the door.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
E-BLS-91-D
E-BLS-91-T
E-BLS-121-D
E-BLS-121-T
E-BLS-149-D
E-BLS-149-T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLock Body Length L Lock Bolt Type

495,178 VND

1 Piece(s) Available Same day 91Single-Point Lock Bolt

481,087 VND

1 Piece(s) Available Same day 91Three-Point Lock Bolt

573,510 VND

1 Piece(s) Available Same day 121Single-Point Lock Bolt

559,419 VND

1 Piece(s) Available 11 Day(s) 121Three-Point Lock Bolt

619,436 VND

1 Piece(s) Available 11 Day(s) 149Single-Point Lock Bolt

598,295 VND

1 Piece(s) Available 11 Day(s) 149Three-Point Lock Bolt
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLock Body Length L Lock Bolt Type

Loading...Tải…

  1. 1
Dimensional Drawing
 Material: SUS304
 Surface Treatment: Buffed
Dimensional Drawing
Specification Table
Ordering Example
TypeLock Body Length ALock Bolt TypeBCDETtab
E-BLS91D
(Single-Point)
28.56512.52.52463
1213096
149337227117
91T
(3-Point)
28.565402012.52.32463
1213096
14933722.827117
Locks with cylinder all come with two keys.
MISUMI economy series quality assurance
MISUMI economy series locks have undergone various third-party tests such as the number of insertion and removal times, handle torque, weight bearing, and adhesion force, and also come with test reports, ensuring quality and enabling more worry-free use.

Product Features
Example of Use
Example of Use
Related Products

Frequently asked question (FAQ)FAQ

Question:Question: Can the Economy series Flat Locks Slim Pull-Up Type Stainless Steel be used for cabinet doors of any thickness?
Answer:Answer: No, they can only be used for cabinet doors with corresponding seam heights. The seam height corresponding to this product is only 12.5mm.
Question:Question: Is there a key equipped for several lock body lengths of the Economy series Flat Locks Slim Pull-Up Type Stainless Steel?
Answer:Answer: The three types of lock body lengths corresponding to the Economy series Flat Locks Slim Pull-Up Type Stainless Steel are 91mm, 121mm and 149mm, and each lock is equipped with two keys.
Close

Comparison list