(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Detachable Hinges, Low Dust Aluminum Type

Detachable Hinges, Low Dust Aluminum Type
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      59,175VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • **RoHS Compliant is available for some part numbers.
    Please contact with MISUMI for detail effective date.

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

RoHS Compliant Product



Product Overview of Flat Hinges

Name: Economy series Low Dust Aluminum Hinges
Feature of Flat Hinges: This product is fixed by screw, with the threaded hole designed as a countersunk hole, which is a type of flat head bolt hole.

Economy series Low Dust Aluminum Hinges

Product Features of Flat Hinges

■Flat Hinges, Light weight and aesthetic beauty thanks to the use of aluminum material
■Detachable, easy to install, excellent operational performance
■Not susceptible to dust generation
Rotational parts are equipped with bushings to prevent wear and tear and metal powder splattering due to contact among metal parts
Bushings are made of abrasion-resistant polyacetal, not susceptible to dust generation, better abrasion resistance and sliding performance than general butterfly hinges

Result of dust concentration test (micro-dust with the diameter of 2.5um or less)
Flat Hinges

Specifications Overview of Flat Hinges

TypeFlat Hinges MaterialFlat Hinges Surface Treatment
HHPNLA6063S-T5
Bushing: Polyacetal
Anodized
HHPNR

Example Use of Flat Hinges

Flat Hinges

Economy series Low Dust Aluminum Hinges Example Use of Flat Hinges

Precautions of Flat Hinges

1. Before selection Flat Hinges, Light weight and aesthetic beauty thanks to the use of aluminum material, consider whether it matches with the profile or plate, and the matching specifications should be selected;
2. Check whether the groove, width and thickness of the aluminum profile hinge are matched;
3. Check whether the bolts and nuts matched with the aluminum profile hinge are suitable;
4. If possible, select the hinges made of the same material as that of the profiles to be connected;

Related Products of Flat Hinges

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
E-HHPNL5
E-HHPNL6
E-HHPNL8
E-HHPNR5
E-HHPNR6
E-HHPNR8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(mm)
Width (W)
(mm)
Reversed

59,175 VND

4 Piece(s) Available 14 Day(s) 4736For Left-hand Use

62,711 VND

4 Piece(s) Available 14 Day(s) 4748For Left-hand Use

76,828 VND

4 Piece(s) Available 14 Day(s) 6362For Left-hand Use

59,175 VND

1 Piece(s) Available Same day 4736For Right-hand Use

62,711 VND

4 Piece(s) Available 14 Day(s) 4748For Right-hand Use

76,828 VND

1 Piece(s) Available Same day 6362For Right-hand Use
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(mm)
Width (W)
(mm)
Reversed

Loading...Tải…

  1. 1
Dimensional Drawing
Economy series Low Dust Aluminum Hinges Dimensional Drawing
Specification Table
Part NumberLWKPJSNERMass
TypeNo.Through HoleCountersunk Hole(g)
E-HHPNL(Left Pull-Out Type)
E-HHPNR(Right Pull-Out Type)
5473611257.5215.5115522
6488.5308326.5135.55.533
863621337104248
Material Specification
Type Material Surface Treatment
HHPNLA6063S-T5
Bushing: Polyacetal
Anodized
HHPNR

Overview and Features

To mount the butterfly hinges to panels, etc., it is recommended to use the butterfly hinge nuts on P.2489.

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Type Detachable Hinges Mounting Method Screw Mounting Mounting Screw Hole Type Countersink
Detachable, Flag Hinge Type Standard

Frequently asked question (FAQ)FAQ

Question:Question: What are the advantages of using this butterfly hinge?
Answer:Answer: This stainless steel plug-in butterfly hinge is designed with a pull-out feature, which enables fixing of objects on one side.
Question:Question: What are the precautions for using this butterfly hinge?
Answer:Answer: When inserting and extracting the hinge, pay attention to the insertion and extraction angles. If the angles are not on the same axis, it will make insertion and extraction difficult, and damage the hinge itself. At the same time, pay attention to the waterproofing and dustproofing of insertion and extraction positions, and check regularly to avoid jamming.
Close

Comparison list