(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Light Load TPR Casters Fixed Type, Wheel Width 32mm

Light Load  TPR Casters Fixed Type, Wheel Width 32mm
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      93,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart









 
Part Number
E-DL20-10TPR-100
E-DL21-10TPR-125
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Wheel Dia. D
(Ø)
Allowable Load
(daN)

93,000 VND

1 Piece(s) Available Same day 130100100

97,650 VND

1 Piece(s) Available Same day 155125120

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Fixed Type Load Range(daN) 80.01~140.00 Stopper (Detail) Not Provided
Wheel Material TPR Fitting Material Steel Mounting Hole Pitch, Short Length Direction W1(mm) 45
Mounting Hole Pitch, Long Length Direction L1(mm) 74 Mounting Hole Type Long Hole Plate Length L(mm) 95
Plate Width W(mm) 64 Wheel Width B(mm) 32 Bearing in Wheel Provided