(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Proximity Sensor, Shielded, Bend Tolerance, Oil Resistant Cable

Proximity Sensor, Shielded, Bend Tolerance, Oil Resistant Cable

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      182,153VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • **RoHS Compliant is available for some part numbers.
    Please contact with MISUMI for detail effective date.

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Proximity Sensor, Shielded, Bend Tolerance, Oil Resistant Cable
These Proximity Sensors are an economy item, The price is cheaper than the MISUMI standard product.They offer a wide variety of sizes to choose from.
[Feature]
● Shape : Cylindrical Shape with Screw and Shield
● Detection Head Size Dimension : M8x1.0 and M12X1.0
● Detection Distance (mm.): 1.5 and 2
● Output Method : Normally Open (can select between NPN and PNP)
● Wire Length (m.): 2
[Application]
It is an important component in the automation system ,its primary function is to detect objects without requiring any physical contact.
See more ...

Economy Proximity Sensor

Robust Shielded DesignFlexible CablingEnergy Efficient

- Protection Rating: IP67-rated for dust and water resistance. Shielded sensor design reduces interference, ensuring accurate and reliable detection even in metal-rich environments.

- Designed to withstand exposure to oils, extending the lifespan of the sensor in industrial settings.

- High bend tolerance reduces the risk of cable damage during installation and operation, enhancing reliability.

- No-load current of less than 10mA, minimizing energy use and reducing operational costs. Operates on a 10 to 30V DC supply, accommodating various power sources.

- Maintains stability within }10% at 25‹C, ensuring reliable operation across temperature variations.

Economy Proximity Sensor
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
MISUMI Standard

Cheaper Price
Cheaper Price

Product Variety
Product Variety

3D CAD
3D CAD Support


Product Overview

Proximity Sensors, Proximity switches are a type of position switch designed for operation without direct mechanical contact with moving parts. When an object approaches the sensing surface and reaches the operation distance, the switch can work without any mechanical contact or pressure applied, thus driving the DC electrical appliance or providing control commands to the computer (plc). Proximity switches are switch-type sensors (i.e. contactless switches) that incorporate the features of travel switches and microswitches, and provide the sensing capability. They boast reliable operation, stable performance, fast frequency response, long service life, strong anti-interference capability, waterproofness, anti-vibration, corrosion resistance, etc.

Product Overview
Product Comparison
ModelMISUMI Standard Product
EMZ3-12S
Economy Series
C-C08C-C12
ShapeThread Type M12Thread Type M8Thread Type M12
Detection Distance3mm1.5mm2mm
Output FormatNPN N.O.NPN N.O. / PNP N.O.
Sensor Part DimensionsM12 x 47M8 x 30M12 x 35
Power SupplyDC 3-wireDC 3-wire
Rated Operating Voltage12/24VDC (10 to 30VDC) Allowable ripple rate 10% p-p or below12/24VDC (10 to 30VDC) Allowable ripple rate 10% p-p or below
Voltage Drop1.5V or less1.5V or less
Hysteresis20% or less15% or less
Operating Ambient Temperature-25 to +70 °C-25 to +70 °C
Temperature CharacteristicsWithin ±15% (for operation at +23°C)Within ±10% (for operation at +25°C)
Protection RatingIP67IP67
Case MaterialPBTABS
Dimensional Drawing
C-C08-N01
Dimensional Drawing

C-C12-N01
Dimensional Drawing

Specification Table

Proximity Sensors Model (single shielded type)DiameterWire LengthDetection DistanceOutput MethodOperation ModeSwitching frequency
C-C08-N01M82M1.5mmNPN OutputNO2KHz
C-C08-P01PNP Output
C-C12-N01M122mmNPN Output
C-C12-P01PNP Output
 
Proximity Sensors TypesDC 3-Wire Type (NPN)DC 3-Wire Type (NPN)
Including Cable 2M
Operation Mode (NO)
Part NumberC-C08-N01C-C12-N01C-C08-P01C-C12-P01
Detection Distance1.5mm2mm1.5mm2mm
Operating Voltage10~30VDC
Allowable Pulse Voltage<10%
No-load current<10mA
Maximum load current200mA
Leakage current<0.01mA
Voltage drop<1.5V
Switching frequency2KHZ
Response time0.1ms
Switching hysteresis<15% (Sr)
Repetitive Accuracy<1.0% (Sr)
Protection RatingIP67
Operating Temperature-25°C~+70°C
Temperature drift<10% (Sr)
Short Circuit protectionYES
Overcurrent220mA
Detection Surface MaterialABS

Product Feature

Product Feature
Product Feature
Product Feature
 
Proximity Sensors DC 3-Wire Type NPN Output
Product Feature
ZD: Surge Absorbing Zener Diode
Tr: NPN Output Transistor
D: Diode for Power Supply Reverse Connection Protection
Proximity Sensors DC 3-Wire Type PNP Output
Product Feature
ZD: Surge Absorbing Zener Diode
Tr: PNP Output Transistor
D: Diode for Power Supply Reverse Connection Protection
Standard test equipment with assured quality.
Product Feature
Product Feature

Usage Method

Proximity Sensors Shielded
Usage Method
The shielded type has the magnetic flux concentrated in the front of the sensor, with the range of the inductive magnetic field toward the front of the proximity switch.
Proximity Sensors Non-shielded
Usage Method
The unshielded coil flux can increase the detection distance, but it is easy to be affected by surrounding metals because there is no object protection
Attention is required during installation
Proximity Sensors Mounting Method
Proximity Sensors Single shielded type
Usage Method
To prevent signal interference, the distance from the sensor surface to the metal detection object is ≥3 Sn (Sn is the sensor’s sensing distance), and the distance between two adjacent proximity sensors is ≥D (D is the sensor’s diameter).
Proximity Sensors Single non-shielded type
Usage Method
No protection is provided around the induction coil, so the distance to be guaranteed between the sensing surface and the mounting surface shall be Y (M5~M8: Y=6 mm, M12: Y=9 mm).
The distance between the sensing surface and the metal detection object shall be ≥3 Sn, and the distance between two adjacent proximity sensors shall be ≥2D (D is the sensor’s diameter).
Proximity Sensors Face-to-face mounting method
Usage Method
For face-to-face mounted sensors, the minimum distance between two sensing surfaces shall be ≥ 6 Sn.
Double-distance shielded type
Usage Method
Iron and steel X=0.2D
Other metal X=0.1D
*Thickness of detection object: 1 mm
Double-distance shielded type
Usage Method
Dimension DY (MM)
M812
M1215

Precautions

Sensor Attenuation Coefficient
Precautions
Precautions
Precautions

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
C-C08-N01
C-C08-P01
C-C12-N01
C-C12-P01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetection Head Size Dimension
(mm)
Detection Distance L1
(mm)
Output Pattern

221,250 VND

1 Piece(s) Available Same day M8X1.01.5NPN (Normally Open)

221,390 VND

1 Piece(s) Available Same day M8X1.01.5PNP (Normally Open)

182,153 VND

1 Piece(s) Available Same day M12X1.02NPN (Normally Open)

182,223 VND

1 Piece(s) Available Same day M12X1.02PNP (Normally Open)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetection Head Size Dimension
(mm)
Detection Distance L1
(mm)
Output Pattern

Loading...Tải…

  1. 1
Brand Introduction
MISUMI, the head office company, has been providing customers with various high-quality parts such as automation parts, Proximity Sensors, mold parts, electronic parts, tool & consumables, etc. quickly and accurately since its establishment in Japan in 1963. By compiling product catalogs independently and establishing a marketing system for direct sales of products, a low-cost business operation mode has been created, and by making annual product plans according to customers' opinions and requirements, MISUMI brand-name products with high quality level have been continuously developed

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Screw Detected Object Magnetic Metal Shield Shield
Protection Structure (IEC) IP67 Power Supply and Output Specifications 3-wire type External Shape Cylindrical Shape

Frequently asked question (FAQ)FAQ

Question:Question: How long is the detection distance of the proximity sensor
Answer:Answer: The sensing distance of the proximity sensor varies depending on the size and material of the detection object. The sensing distance increases with the shape of the detection object. When the volume reaches a certain value, the sensing distance no longer increases with the shape of the detection object, and becomes a fixed value. Generally, the smallest detection object that reaches a fixed sensing distance is called a standard detection object. The standard detection object is generally a square made of iron (Fe360) with the thickness of 1mm, and the larger of the sensing surface diameter and 3 times the sensing distance is taken as the side length.
Question:Question: What needs to be paid attention to in the sensor selection?
Answer:Answer: In terms of parameters, it is mainly necessary to determine the main parameters such as product appearance and size, detection distance, operating voltage, output mode (NPN/PNP), output form (normally open/normally closed), and also to ensure the outlet form (direct outlet/connector type), cable length, bending resistance, frequency requirements, ambient temperature requirements, waterproof and dust-proof requirements (IP degree) and other parameters of the sensor.
Question:Question: What is the meaning of shielded and non-shielded for proximity sensors?
Answer:Answer: The shielded type sensor can be embedded in metal for use, while the non-shielded type cannot be embedded in metal, but its operating distance for detection is longer than the shielded type. Shielded type installation: The sensor is embedded in the metal base, and its effective sensing working surface is flush with the base surface. Non-shielded type installation: The sensor is not embedded in the metal base, and its effective sensing working surface must keep a certain space from its base. For proximity sensors of the same specifications, the non-shielded type can obtain the maximum sensing distance. The advantages of the sensor with shielded type installation are that they have better mechanical protection performance and stronger anti-interference ability than the sensor with unshielded type installation. The sensor with shielded type installation has approximately 69% of the acting distance compared to the sensor with non-shielded type installation.
Close

Comparison list