(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Post-Assembly Leaf Spring Nuts For Aluminum Frames【1-100 Pieces Per Package】

Post-Assembly Leaf Spring Nuts For Aluminum Frames

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,982VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • European standard economic type new products, with different sizes, can only be used in combination with European standard economic type profiles starting with L.

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Insertion Nuts With Leaf Spring For Aluminum Frames
It is a square nut, which has a leaf spring for preventing the nut slipping off when inserted into the vertical direction
[Features]
• Post-Assembly: Mountable from slots after assembly
• Suitable for use with aluminum Frames 2020 series (slot width 6 mm.)
• Can support bolt size M4, M5 and M6
• Size (Width x Length x Depth): 8.2 x 13 x 5 mm.
• Material :
T-nut: Steel
Leaf Spring: SUS304
[Applications]
Suitable for use with bolt and aluminum Frames 2020 series (slot width 6 mm.)., for assembling machine components



Product Overview of Nuts

The post-mounted shrapnel Nuts for assembly of aluminum frames. The shrapnels are welded on the surface, with high strength and fall-off prevention; the shrapnels are adjusted and positioned firmly, suitable for vertical installation,light-weight frames in the center, and so on. The surface is nickel-plated, anti-rust and exquisite, and can be used with aluminum franes with slot width of 6mm. Sales of 100 pcs/pack, cost-effective choice.

Dimensional Drawing of Nuts

Shrapnel Nuts dimensional drawing

■Specification Table
Part NumberSlot width seriesMPacked salesABCET
LNTRNM6-204100P
(100 pcs/pack)
5.88.21354.4
5
6

Specifications Overview of Nuts

Nuts Suitable for vertical installation of aluminum frames, stable quality, easy installation.
The shrapnel is in a welded state and can be fixed even if it is inserted into a vertical profile.

Product Feature of Nuts

1. Mainly adopt surface welding, with high strength of shrapnel, not easy to fall off, and convenient assembly;
2. Fully automatic equipment to process threads, ensuring accuracy and stable quality;
3. Define safe tightening torque to make assembly more convenient.

Example Use of Nuts

■Profiles assembling example
Example of using shrapnel Nuts

Related Products of Nuts

Recommended product 1Recommended product 2Recommended product 3
20 series 2020 aluminum frames slot width 6mmFlat head bolt for aluminum frames (50 pcs included)Light load die-cast bracket for aluminum frames with slot width of 6mm
European standard profile product drawingsEuropean standard T-bolt product drawingsEuropean standard die-cast bracket product drawings


Specification Table of Nuts

■Specification Table
Part NumberSlot width seriesMPacked salesABCET
LNTRNM6-204100P
(100 pcs/pack)
5.88.21354.4
5
6

Specification Table
■Specification Table
Part NumberSlot width seriesMPacked salesABCET
LNTRNM6-204100P
(100 pcs/pack)
5.88.21354.4
5
6

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
LNTRNM6-20-4
LNTRNM6-20-4-100P
LNTRNM6-20-5
LNTRNM6-20-5-100P
LNTRNM6-20-6
LNTRNM6-20-6-100P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M
(mm)
Sale Type Aluminum Frame Profile

2,982 VND

1 Piece(s) Available Same day M4--

239,432 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Available Same day M4Bag Sales2020

2,982 VND

1 Piece(s) Available Same day M5Bulk Sales-

239,432 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Available Same day M5Bag Sales2020

2,999 VND

1 Piece(s) Available Same day M6--

239,764 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Available Same day M6Bag Sales2020
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M
(mm)
Sale Type Aluminum Frame Profile

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nut Type Post-Assembly Insertion Nuts Series MISUMI European Standard Groove Width 6 mm for Aluminum Only Function Economy
Material Steel Lock Not Provided Surface Treatment Nickel Plating
Type Shrapnel Nut

Frequently asked question (FAQ)FAQ

Question:Question: What do the numbers after the model mean?
Answer:Answer: The numbers are consistent with the series of aluminum alloy profiles, and most of them can be used as long as they correspond.
Example: LNTRNM6-20-5-100P corresponding to the applicable profile specifications: LCF6-2020-100
Question:Question: What does 100P after the model stand for?
Answer:Answer: 100P after the model means 100PCS, that is sales of 100 pcs/pack.
Example: LNTRNM6-20-5-100P means actual shipment is in 100 pcs/pack.
Close

Comparison list