(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Single Side Tabbed Brackets For Aluminum Frames

Single Side Tabbed Brackets For Aluminum Frames

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,252VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • European standard specifications, with different sizes, can only be matched with European standard economic type profiles starting with L.

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

This is an economy item, The price is cheaper than the MISUMI standard product.

Product Overview
European standard aluminum alloy profile die-cast Bracket, widely used in the right-angle connection of European standard aluminum alloy profiles; made of domestic commonly used ADC12 material, the surface is sandblasted, only one sidehas protrusions, which is suitable for the occasions where the European standard aluminum alloy profile is directly connected to the panel.



LBSBL6-2028 Product Drawings 1LBSBL6-2028 Product Drawings 2
Dimensional Drawing
LBSBL6-2028尺寸图 
Material: ADC12
Surface treatment: Sandblasting>

Specification Table
Part NumberExtrusion SizeLL1WW1HABCDRTT1Applicable T Bolt and Nut*Applicable Hex Socket Head Bolt and T Nut
Type No.BoltQuantityNutQuantityBoltQuantityNutQuantity
LBSBK6-2020202017-4.532093--3.332LTCM5-82LNCFM52E-GSCB5-82LNHRN6-20-52
8-3030303028-673513.583.543LTTB8-6-162LNCFM62E-GSCB6-122LNHRN8-30-62
8-4040404038-7.87.54012154.854LTTB8-8-202LNCFM82E-GSCB8-152LNHRN8-40-8
LNTRNM8-40-8**
2
10-45454545Refer to the 45 series dimensional drawingLTTB10-8-252LNCFM82E-GSCB8-182LNHRN10-45-82
8 - 6060606058305.612-17.814.49.824.25.53.2LTTB8-6-162LNCFM62E-GSCB6-122LNHRN8-30-82

■Single-side type
Part NumberExtrusion SizeLWW1ABCDRTT1Applicable T Bolt and Nut*Applicable Hex Socket Head Bolt and T Nut
Type No.BoltQuantityNutQuantityBoltQuantityNutQuantity
LBSBK8-2858L(R)30605829.55.517.251411.514.35.43.3LTTB8-6-162LNCFM62E-GSCB8-122LNHRN8-30-82
8-3680L(R)408077.8387.824.518.515.52.74.373.3LTTB8-8-252LNCFM82E-GSCB8-182LNHRN8-40-8
LNTRNM8-40-8**
2
10-4288L(R)459088429.823.522.722.3φ10.25.110.55.7LTTB10-8-252LNCFM82E-GSCB8-202LNHRN10-45-82

* Alteration SET component
** Spring nut, suitable for small core aluminum profile

■ Alteration
Bracket With protrusions on one side, it is suitable for occasions where sheet metal plates and panels need to be installed on one side during the construction of European standard aluminum alloy profiles.
Specified -SET alteration, can be delivered together with commonly used bolts and nuts.

Additional processing itemsAdditional processing codeSpecifications
Additional panel mounting hole processingCProcess threaded holes on the corner brackets for panel mounting.
 
6-2020


Additional processing instructions
8-3030/8-4040/10-4545/
8-6060/8-2858L(R)/8-3680L(R)

Additional processing instructions
10-4288L(R)
Additional processing instructions
Equipped with suitable bolts and nutsSETEquipped with appropriate bolts and nuts to fix the angle bracket to the profile.
(Angle bracket + bolt + nut, added to the price of the angle bracket)
When specifying SET, steel bolts and nuts are provided.
■T-bolt LTTB
■Flange nut LNCFM
The 2020 specification is equipped with cylindrical head bolts LTCM5-8,
T-nut LNTN6-20-5

Product Feature

1. Bracket Mainly adopt the slotted hole design, which is convenient to change the fixed position and easy to assemble.
2. The protrusion adopts the trapezoidal oblique angle design, which increases the strength and is not easy to break so that the assembly of the aluminum alloy profile is more stable.
3. The sandblasting surface treatment method is adopted. The appearance color is the same as the aluminum alloy profile, and after assembly, there will be no color difference in appearance color.

Example Use

■Profiles assembling example
European standard brackets assembling example

Related Products

Recommended product 1Recommended product 2Recommended product 3
(Economy series) European standard 20 series 2020 aluminum profiles Groove width 6mm(Economy series) Special flat head bolt for European standard aluminum alloy profiles (50 pcs included)(Economy series) Special T-nut for European standard aluminum profiles with groove width of 6mm (100 pcs included)
European standard profile product drawingsEuropean standard profile product drawingsEuropean standard profile product drawings

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
LBSBK6-2020
LBSBK6-2020-C
LBSBK6-2020-C-SET
LBSBK6-2020-SET
LBSBK8-2858L
LBSBK8-2858L-C
LBSBK8-2858L-C-SET
LBSBK8-2858L-SET
LBSBK8-2858R-C-SET
LBSBK8-2858R-SET
LBSBK8-3030-C-SET
LBSBK8-3030-SET
LBSBK8-3680L
LBSBK8-3680L-C
LBSBK8-3680L-C-SET
LBSBK8-3680L-SET
LBSBK8-3680R-C-SET
LBSBK8-3680R-SET
LBSBK8-4040-C-SET
LBSBK8-4040-SET
LBSBK8-6060-C-SET
LBSBK8-6060-SET
LBSBK10-4288L
LBSBK10-4288L-C
LBSBK10-4288L-C-SET
LBSBK10-4288L-SET
LBSBK10-4288R
LBSBK10-4288R-C
LBSBK10-4288R-C-SET
LBSBK10-4288R-SET
LBSBK10-4545
LBSBK10-4545-C
LBSBK10-4545-C-SET
LBSBK10-4545-SET
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Aluminum Frame Profile No. Aluminum Frame Profile Additional Cover Mounting Hole Machining Accessories

4,252 VND

1 Piece(s) Available Same day 6 mm Groove Width2020Not ProvidedNot Provided

8,143 VND

1 Piece(s) Available Same day 6 mm Groove Width2020C (Machining of Threaded Holes for Cap Mounting)Not Provided

9,875 VND

1 Piece(s) Available Same day 6 mm Groove Width2020C (Machining of Threaded Holes for Cap Mounting)SET (Screw and Nut Set)

7,081 VND

20 Piece(s) Available 8 Day(s) 6 mm Groove Width2020Not ProvidedSET (Screw and Nut Set)

12,620 VND

1 Piece(s) Available Same day 8 mm Groove Width2858Not ProvidedNot Provided

13,863 VND

20 Piece(s) Available 8 Day(s) 8 mm Groove Width2858C (Machining of Threaded Holes for Cap Mounting)Not Provided

22,595 VND

20 Piece(s) Available 8 Day(s) 8 mm Groove Width2858C (Machining of Threaded Holes for Cap Mounting)SET (Screw and Nut Set)

21,431 VND

1 Piece(s) Available Same day 8 mm Groove Width2858Not ProvidedSET (Screw and Nut Set)

22,595 VND

1 Piece(s) Available Same day 8 mm Groove Width2858C (Machining of Threaded Holes for Cap Mounting)SET (Screw and Nut Set)

21,431 VND

1 Piece(s) Available Same day 8 mm Groove Width2858Not ProvidedSET (Screw and Nut Set)

14,395 VND

1 Piece(s) Available Same day 8 mm Groove Width3030C (Machining of Threaded Holes for Cap Mounting)SET (Screw and Nut Set)

12,069 VND

1 Piece(s) Available Same day 8 mm Groove Width3030Not ProvidedSET (Screw and Nut Set)

21,347 VND

1 Piece(s) Available Same day 8 mm Groove Width3680Not ProvidedNot Provided

22,358 VND

20 Piece(s) Available 8 Day(s) 8 mm Groove Width3680C (Machining of Threaded Holes for Cap Mounting)Not Provided

32,624 VND

20 Piece(s) Available 8 Day(s) 8 mm Groove Width3680C (Machining of Threaded Holes for Cap Mounting)SET (Screw and Nut Set)

31,693 VND

1 Piece(s) Available Same day 8 mm Groove Width3680Not ProvidedSET (Screw and Nut Set)

32,624 VND

1 Piece(s) Available Same day 8 mm Groove Width3680C (Machining of Threaded Holes for Cap Mounting)SET (Screw and Nut Set)

31,693 VND

1 Piece(s) Available Same day 8 mm Groove Width3680Not ProvidedSET (Screw and Nut Set)

15,267 VND

1 Piece(s) Available Same day 8 mm Groove Width4040C (Machining of Threaded Holes for Cap Mounting)SET (Screw and Nut Set)

12,937 VND

1 Piece(s) Available Same day 8 mm Groove Width4040Not ProvidedSET (Screw and Nut Set)

42,600 VND

1 Piece(s) Available Same day 8 mm Groove Width6060C (Machining of Threaded Holes for Cap Mounting)SET (Screw and Nut Set)

40,272 VND

1 Piece(s) Available Same day 8 mm Groove Width6060Not ProvidedSET (Screw and Nut Set)

38,406 VND

1 Piece(s) Available Same day 10 mm Groove Width4288Not ProvidedNot Provided

39,647 VND

20 Piece(s) Available 8 Day(s) 10 mm Groove Width4288C (Machining of Threaded Holes for Cap Mounting)Not Provided

47,683 VND

20 Piece(s) Available 8 Day(s) 10 mm Groove Width4288C (Machining of Threaded Holes for Cap Mounting)SET (Screw and Nut Set)

46,517 VND

1 Piece(s) Available Same day 10 mm Groove Width4288Not ProvidedSET (Screw and Nut Set)

32,377 VND

1 Piece(s) Available Same day ----

33,518 VND

1 Piece(s) Available Same day ----

47,683 VND

1 Piece(s) Available Same day 10 mm Groove Width4288C (Machining of Threaded Holes for Cap Mounting)SET (Screw and Nut Set)

46,517 VND

1 Piece(s) Available Same day 10 mm Groove Width4288Not ProvidedSET (Screw and Nut Set)

12,688 VND

1 Piece(s) Available Same day ----

14,965 VND

1 Piece(s) Available Same day ----

19,989 VND

1 Piece(s) Available Same day 10 mm Groove Width4545C (Machining of Threaded Holes for Cap Mounting)SET (Screw and Nut Set)

17,662 VND

1 Piece(s) Available Same day 10 mm Groove Width4545Not ProvidedSET (Screw and Nut Set)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Aluminum Frame Profile No. Aluminum Frame Profile Additional Cover Mounting Hole Machining Accessories

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material ADC12 Surface Treatment Sandblasting Aluminum Frame Profile Series European Standard
Bracket Type Die Casting Angle Code Shape/Type Single Side Protrusion Type

Frequently asked question (FAQ)FAQ

Question:Question: What do the numbers after the bracket model mean?
Answer:Answer: The numbers are consistent with the series of aluminum alloy profiles, and most of them can be used as long as they correspond.
Question:Question: Is there any way to choose matching bolts and nuts?
Answer:Answer: The alteration function of the bracket product will solve your problem, “-SET” is specified after the model, we will provide you with appropriate bolts and nuts to mount the bracket onto the profile. It can be selected with ease of mind. Example: LBSBL6-2028-SET
Close

Comparison list