(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Heavy load caster Fixed type

Heavy load caster Fixed type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      336,659VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
C-HLF100-U
C-HLF125-U
C-HLF150-U
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Allowable Load
(daN)
Mounting Hole Pitch, Short Length Direction
(mm)
Wheel Dia. D
(Ø)

336,659 VND

1 Piece(s) Same day 14341067 (76)100

371,967 VND

1 Piece(s) Same day 16541067(76)125

419,427 VND

1 Piece(s) Same day 19145067(76)150

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Fixed Type Load Range(daN) 320.01~485.00 Stopper (Detail) Not Provided
Wheel Material Polyurethane Wheel Characteristics Not Provided Fitting Material Steel
Mounting Hole Type Long Hole Mounting Hole Pitch, Long Length Direction(mm) 76 (92) Plate Length(mm) 114
Plate Width(mm) 101 Wheel Width B(mm) 51