(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

6 Surface Milling Machine Plates/Brackets. Outer Diameter Configurable. HFNRA

6 Surface Milling Machine Plates/Brackets. Outer Diameter Configurable. HFNRA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A bracket with 6-sided milling. We offer general-purpose hole patterns. Dimensions can be specified freely. Plate thickness can also be specified without any dimensions.

6 Surface Milled Mounting Plates/Brackets:Related Image
6 Surface Milled Mounting Plates/Brackets:Related Image

Part Number[ M ]Material[ M ]Surface Treatment
TypeMaterial Symbol
HFNRASCS45C-
SCBBlack Oxide
SCMElectroless Nickel Plating
AMA5052-
AMWAnodize (Clear)
AMBAnodize (Black)
SUSUS304-
[ ! ]There may be some hanger holes on anodized HFZZA.

Specifications

Part Number-A-B-T-X-V-Y-W-Hole
Specification①
Code, Nominal Dia.
-K-L-H-D-F-S-G-Hole
Specification②
Code, Nominal Dia.
-J
   
Type-Material Symbol
HFMCC-AMB-A100-B80-T10-X15-V70-Y10-W60-Z6  -L50-H40-D30-F50    -MA6  
Part NumberSpecify 0.1mm IncrementXYHole Specification①KLHole Specification②J
TypeMaterial SymbolABTCodeNominal Dia.CodeNominal Dia.
HFNRASC
SCB
SCM
AM
AMW
AMB
SU
25.0
~
200.0
10.0
~
200.0
3.0
~
30.0
[ ! ]
Specify
0.1mm Increment
N [ ! ]

[ ! ]
For the machining dimensions, see Hole Type Selection Chart
0
(No Hole)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
Specify
0.1mm Increment


[ ! ]K≤Nx10
NA [ ! ]

[ ! ]
For the machining dimensions, see Hole Type Selection Chart
0
(No Hole)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
Specify
0.1mm Increment

[ ! ]J≤NAx10
    [ ! ]AMW, AMB is T≥5 [ ! ]SU is T≤25.0 

Alterations

6 Surface Milled Mounting Plates/Brackets:Related Image

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
HFNRA-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFNRA-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]
HFNRA-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]
HFNRA-SC-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFNRA-SCB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFNRA-SCM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFNRA-SU-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-25/0.1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMaterial Surface Treatment External Dimension A
(mm)
External Dimension B
(mm)
Plate Thickness T
(mm)

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10A5052Not Provided25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30

-

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 10A5052Clear Anodized (Black)25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 30

-

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 10A5052Clear Anodized (White)25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 30

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10S45CNot Provided25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10S45CBlack Oxide25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10S45CElectroless Nickel Plating25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10SUS304Not Provided25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 25

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type 6-Surface Milling Part Mounting Hole N/A Slotted Hole Yes
Side Hole N/A Hole Position Free Dimension Number Of Holes 2
Type Outer Dia. Dimension Configurable Type HFNRA