(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Sheet Metal Mounting Plate / Bracket - Custom Dimensions Type - JTHDS

Sheet Metal Mounting Plate / Bracket - Custom Dimensions Type - JTHDS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

This is a flat sheet metal bracket that you can choose from iron, aluminum, or stainless steel. We offer general-purpose hole patterns. Dimensions can be specified freely.

Sheet Metal Mounting Plates:Related Image
Sheet Metal Mounting Plates:Related Image

Part Number[ M ]Material[ S ]Surface Treatment
TypeMaterial Symbol
JTHDSSPSPCC
[ ! ]
-
SPBBlack Oxide
SPUTrivalent Chromate (Clear)
SPKTrivalent Chromate (Black)
AMA5052-
AMWAnodize (Clear)
AMBAnodize (Black)
SUDSUS304(2B)-
[ ! ]4.5, 6.0 thickness type is SPHC material.

Specifications

Part Number-A-B-T-X-F-Y-G-Hole Specification

Code, Nominal Value
-K-L-V-S-W-Hole Specification

Code, Nominal Value
-D-J
   
Type-Material Symbol
JTDAS-SP-A80-B50-T3.2-X10      -N5  -L30            
JTAAS-SUD-A150-B80-T2.0-X10  -Y10  -N3  -L100  -S10-W50-NA4 
  
Part NumberSpecify 1mm IncrementSelectionXFYGHole Specification①LSD
TypeMaterial SymbolABTCode / Specify Method
JTHDSSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
10
~
300

[ ! ]
5
~
300


[ ! ]
SPCC
(SPHC)

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
A5052


1.5
2.0
3.0

4.0
5.0
SUS304

1.0
1.5
2.
0
3.0
4.0

5.0
Specify 0.1mm IncrementN (Bolt Hole)[ ! ]
0, 3, 4, 5
6, 8, 10
(Select)
Specify 0.1mm Increment

[ ! ]K≤Nx10
3~30
(Specify 0.5mm Increment)
M (Tapped Holes)
0, 3, 4, 5
6, 8, 10
(Select)

[ ! ]A≥15,B≥15 [ ! ]Thickness 6.0 will be B ≥ 6
[ ! ]If the specified hole location is close to the edges, the hole may be deformed but will be machined as specified if within machining limits.
[ ! ]N, NA Machining Dimensions
N, NA Specification Value03456810
Through Hole Dia. (d)(No Hole)3.54.55.56.5911

Alterations

Sheet Metal Mounting Plates:Related Image

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
JTHDS-AM-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]
JTHDS-AMB-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]
JTHDS-AMW-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]
JTHDS-SP-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTHDS-SPB-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTHDS-SPK-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTHDS-SPU-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTHDS-SUD-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1,​1.5,​2,​3,​4,​5]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMaterial Surface Treatment A
(mm)
B
(mm)
T
(mm)

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10A5052Not Provided15 ~ 30015 ~ 3001.5 ~ 5

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10A5052Clear Anodized (Black)15 ~ 30015 ~ 3001.5 ~ 5

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10A5052Clear Anodized (White)15 ~ 30015 ~ 3001.5 ~ 5

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10SPCC(SPHC)Not Provided15 ~ 30015 ~ 3001.6 ~ 6

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10SPCC(SPHC)Black Oxide15 ~ 30015 ~ 3001.6 ~ 6

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10SPCC(SPHC)Trivalent Chromate (Black)15 ~ 30015 ~ 3001.6 ~ 6

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10SPCC(SPHC)Trivalent Chromate (White)15 ~ 30015 ~ 3001.6 ~ 6

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10SUS304(2B)Not Provided15 ~ 30015 ~ 3001 ~ 5
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMaterial Surface Treatment A
(mm)
B
(mm)
T
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Sheet Metal Part Mounting Hole Yes Slotted Hole N/A
Side Hole N/A Hole Position Free Dimension Number Of Holes 5
Type Dimension Configurable Type Type JTHDS
Close

Comparison list