(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Urethane Pipe Rollers - with One Way Clutch

Urethane Pipe Rollers - with One Way Clutch
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

urethane-baked pipe roller with a bearing and one-way clutch built into metal pipe material.
By installing a one-way clutch, reverse rotation is prevented.
When locked, the torque of the shaft is transmitted to the housing, and when it is idling, the torque of the shaft is not transmitted to the housing.
Urethane thickness can be selected from 3 and 5.
Additional machining (LC) can be specified in 1mm increments.

[Urethane/rubber material] Urethane
Ether urethane: A90
Ester urethane: A70/A50
[Hardness (shore)] A90/A70/A50
[Urethane] Color: Natural color
Material: Core metal: Aluminum alloy
Bearing: Steel
One-way clutch: Steel
[Type] Urethane/rubber roller
[Urethane rubber processing] Lining (baked)
[Shaft end shape] Press-fit bearing with one-way clutch
[Roller shape] Straight
[Surface treatment] None

Urethane Pipe Rollers - with One Way Clutch:Related Image
Urethane Pipe Rollers - with One Way Clutch:Related Image
[ ! ]Hardened shaft with h5 (h6) tolerance is recommended.
[ ! ]One way clutch is press fit.
[ ! ]
Bearings can be detached. Temporarily attached with tape for shipping.
[ ! ]O.D. of Urethane bonded product is D+2T. (Different from other rollers)
[ ! ]The rotation direction of the One Way Clutch is marked with an arrow sticker.

Type [ M ]Material [ S ]Surface Treatment (Lining) [ H ]Hardness
Core Bearing One Way Clutch
ROROWAU Aluminum Alloy Steel SPCC Urethane
(Natural Color)
Shore A90
ROROWAG Shore A70
ROROWAH Shore A50
[ ! ]Surface treatment is not applied to shaft end and I.D.
[ ! ]Urethane is baked on the outer circumference of the core material.
[ ! ]Since the drawing surface of pipe is unpolished, the inner diameter d1 is distorted to some extent.

Specifications

Part Number-T-d-L
ROROWAU40-T5-20-L250
Part NumberUrethane Thickness
T
dLOne Way Clutch Allowable Torque (Nm)Bearing UsedD1D2B1Bd1
TypeD10mm IncrementShaft: h5 ToleranceShaft: h6 Tolerance
Urethane Baked
ROROWAU
ROROWAG
ROROWAH
203

5
850~1003.21.6B688ZZ121651210
301250~30012.26.1B6901ZZ182461615
402028.514.3B6804ZZ263271622
502028.514.3B6904ZZ263791622
256633B6905ZZ324292027
[ ! ]Commercially available HF type one way clutch is used. [ ! ]Relief is added to the end faces to prevent contacts with the bearing inner ring.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
ROROWAG20-T3-8-L[50-100/10]
ROROWAG20-T3-8-LC[51-99/1]
ROROWAG20-T5-8-L[50-100/10]
ROROWAG20-T5-8-LC[51-99/1]
ROROWAG30-T3-12-L[50-300/10]
ROROWAG30-T3-12-LC[51-299/1]
ROROWAG30-T5-12-L[50-300/10]
ROROWAG30-T5-12-LC[51-299/1]
ROROWAG40-T3-20-L[50-300/10]
ROROWAG40-T3-20-LC[51-299/1]
ROROWAG40-T5-20-L[50-300/10]
ROROWAG40-T5-20-LC[51-299/1]
ROROWAG50-T3-20-L[50-300/10]
ROROWAG50-T3-20-LC[51-299/1]
ROROWAG50-T3-25-L[50-300/10]
ROROWAG50-T3-25-LC[51-299/1]
ROROWAG50-T5-20-L[50-300/10]
ROROWAG50-T5-20-LC[51-299/1]
ROROWAG50-T5-25-L[50-300/10]
ROROWAG50-T5-25-LC[51-299/1]
ROROWAH20-T3-8-L[50-100/10]
ROROWAH20-T3-8-LC[51-99/1]
ROROWAH20-T5-8-L[50-100/10]
ROROWAH20-T5-8-LC[51-99/1]
ROROWAH30-T3-12-L[50-300/10]
ROROWAH30-T3-12-LC[51-299/1]
ROROWAH30-T5-12-L[50-300/10]
ROROWAH30-T5-12-LC[51-299/1]
ROROWAH40-T3-20-L[50-300/10]
ROROWAH40-T3-20-LC[51-299/1]
ROROWAH40-T5-20-L[50-300/10]
ROROWAH40-T5-20-LC[51-299/1]
ROROWAH50-T3-20-L[50-300/10]
ROROWAH50-T3-20-LC[51-299/1]
ROROWAH50-T3-25-L[50-300/10]
ROROWAH50-T3-25-LC[51-299/1]
ROROWAH50-T5-20-L[50-300/10]
ROROWAH50-T5-20-LC[51-299/1]
ROROWAH50-T5-25-L[50-300/10]
ROROWAH50-T5-25-LC[51-299/1]
ROROWAU20-T3-8-L[50-100/10]
ROROWAU20-T3-8-LC[51-99/1]
ROROWAU20-T5-8-L[50-100/10]
ROROWAU20-T5-8-LC[51-99/1]
ROROWAU30-T3-12-L[50-300/10]
ROROWAU30-T3-12-LC[51-299/1]
ROROWAU30-T5-12-L[50-300/10]
ROROWAU30-T5-12-LC[51-299/1]
ROROWAU40-T3-20-L[50-300/10]
ROROWAU40-T3-20-LC[51-299/1]
ROROWAU40-T5-20-L[50-300/10]
ROROWAU40-T5-20-LC[51-299/1]
ROROWAU50-T3-20-L[50-300/10]
ROROWAU50-T3-20-LC[51-299/1]
ROROWAU50-T3-25-L[50-300/10]
ROROWAU50-T3-25-LC[51-299/1]
ROROWAU50-T5-20-L[50-300/10]
ROROWAU50-T5-20-LC[51-299/1]
ROROWAU50-T5-25-L[50-300/10]
ROROWAU50-T5-25-LC[51-299/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMetal part outer diameter D
(mm)
Length
(mm)
Inner Dia. d
(mm)
Urethane/Rubber Hardness Urethane Thickness T
(mm)
L
(mm)
L Dimension Change (Configurable in 1mm Increment) [LC]
(mm)

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1020~50 / ~100870350 ~ 100-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1020~50 / ~1008703-51 ~ 99

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1020~50 / ~100870550 ~ 100-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1020~50 / ~1008705-51 ~ 99

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1030~50 / ~100 / ~3001270350 ~ 300-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1030~50 / ~100 / ~30012703-51 ~ 299

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1030~50 / ~100 / ~3001270550 ~ 300-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1030~50 / ~100 / ~30012705-51 ~ 299

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1040~50 / ~100 / ~3002070350 ~ 300-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1040~50 / ~100 / ~30020703-51 ~ 299

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1040~50 / ~100 / ~3002070550 ~ 300-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1040~50 / ~100 / ~30020705-51 ~ 299

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1050~50 / ~100 / ~3002070350 ~ 300-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1050~50 / ~100 / ~30020703-51 ~ 299

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1050~50 / ~100 / ~3002570350 ~ 300-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1050~50 / ~100 / ~30025703-51 ~ 299

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1050~50 / ~100 / ~3002070550 ~ 300-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1050~50 / ~100 / ~30020705-51 ~ 299

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1050~50 / ~100 / ~3002570550 ~ 300-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1050~50 / ~100 / ~30025705-51 ~ 299

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1020~50 / ~100850350 ~ 100-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1020~50 / ~1008503-51 ~ 99

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1020~50 / ~100850550 ~ 100-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1020~50 / ~1008505-51 ~ 99

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1030~50 / ~100 / ~3001250350 ~ 300-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1030~50 / ~100 / ~30012503-51 ~ 299

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1030~50 / ~100 / ~3001250550 ~ 300-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1030~50 / ~100 / ~30012505-51 ~ 299

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1040~50 / ~100 / ~3002050350 ~ 300-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1040~50 / ~100 / ~30020503-51 ~ 299

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1040~50 / ~100 / ~3002050550 ~ 300-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1040~50 / ~100 / ~30020505-51 ~ 299

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1050~50 / ~100 / ~3002050350 ~ 300-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1050~50 / ~100 / ~30020503-51 ~ 299

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1050~50 / ~100 / ~3002550350 ~ 300-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1050~50 / ~100 / ~30025503-51 ~ 299

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1050~50 / ~100 / ~3002050550 ~ 300-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1050~50 / ~100 / ~30020505-51 ~ 299

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1050~50 / ~100 / ~3002550550 ~ 300-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1050~50 / ~100 / ~30025505-51 ~ 299

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1020~50 / ~100890350 ~ 100-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1020~50 / ~1008903-51 ~ 99

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1020~50 / ~100890550 ~ 100-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1020~50 / ~1008905-51 ~ 99

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1030~50 / ~100 / ~3001290350 ~ 300-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1030~50 / ~100 / ~30012903-51 ~ 299

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1030~50 / ~100 / ~3001290550 ~ 300-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1030~50 / ~100 / ~30012905-51 ~ 299

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1040~50 / ~100 / ~3002090350 ~ 300-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1040~50 / ~100 / ~30020903-51 ~ 299

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1040~50 / ~100 / ~3002090550 ~ 300-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1040~50 / ~100 / ~30020905-51 ~ 299

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1050~50 / ~100 / ~3002090350 ~ 300-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1050~50 / ~100 / ~30020903-51 ~ 299

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1050~50 / ~100 / ~3002590350 ~ 300-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1050~50 / ~100 / ~30025903-51 ~ 299

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1050~50 / ~100 / ~3002090550 ~ 300-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1050~50 / ~100 / ~30020905-51 ~ 299

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1050~50 / ~100 / ~3002590550 ~ 300-

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1050~50 / ~100 / ~30025905-51 ~ 299
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMetal part outer diameter D
(mm)
Length
(mm)
Inner Dia. d
(mm)
Urethane/Rubber Hardness Urethane Thickness T
(mm)
L
(mm)
L Dimension Change (Configurable in 1mm Increment) [LC]
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Roller Type Urethane / Rubber Roller Urethane Rubber Processing Lining Mounting Method With One Way Clutch
Roller Shape Straight Surface Treatment Clear Anodize Urethane/Rubber Material Urethane
Urethane/Rubber Color Natural Color Bearing Material Steel
Close

Comparison list