(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Stainless Steel Hinges alignable for installation with each other even on small doors are offered at economical price.
[ M ]Material | Stainless Steel |
Part Number (Type·L) |
C-SHHPS37 |
Part Number | Mass (g) | |
Type | L | |
C-SHHPS | 37 | 32 |
Part Number |
---|
C-SHHPS37 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
350,000 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) |
Loading...Tải…
Type | Flat Hinges | Type | Stainless Steel Hinge / Steel Hinge - Flat | Width | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Length | 41 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-SHHPS37 in the Stainless Steel Hinges series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-SHHPS37 trong chuỗi Stainless Steel Hinges.