(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ON/OFF Switch Only

ON/OFF Switch Only

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      490,983VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·A compact ON/OFF switch. [Input Voltage]DC24.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
LEAS1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

490,983 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Accessory Mounting Method Tightening with screws Input Voltage(V) DC24

Please check the type/dimensions/specifications of the part LEAS1 in the ON/OFF Switch Only series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LEAS1 trong chuỗi ON/OFF Switch Only.