(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Crimp Brackets (Package)【10 Pieces Per Package】

Crimp Brackets (Package)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      265,265VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·A part to caulk wires. [Material]·SUS304

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
PACK-WW1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

265,265 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

Available 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Crimping Metal Fittings Material SUS304 Sale Type Sold by the package

Please check the type/dimensions/specifications of the part PACK-WW1 in the Crimp Brackets (Package) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PACK-WW1 trong chuỗi Crimp Brackets (Package).