(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Idlers for Stainless Steel Belts-Crowned

Idlers for Stainless Steel Belts-Crowned
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

· Idlers type: Bearing Built-in.
· Type of Idlers: Crowned type.
· Shaft Type : Round Hole.
· The product code series: ROFASC
· Material Idlers body: Aluminum Alloy.
· Surface Treatment solution: Hard Anodize Treatment (Film Hardness 300HV)
· Outer Diameter: 50, 60, 70, 75, 80 and 100 mm.
· Shaft (Bore) Diameter: 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35 and 40 mm.
· Length: 40 to 160 mm.
· Idlers for stainless steel belts are conveyor rollers designed to work specifically with stainless steel belts, providing smooth and reliable movement.
· Idlers for Flat Belts-Width L38-90

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
ROFASC50-[10,​12,​15,​20,​25]-L[40-160/10]
ROFASC60-[12,​15,​20,​25,​30]-L[40-160/10]
ROFASC70-[15,​20,​25,​30]-L[40-160/10]
ROFASC75-[20,​25,​30,​35]-L[40-160/10]
ROFASC80-[25,​30,​35]-L[40-160/10]
ROFASC100-[30,​35,​40]-L[40-160/10]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSOuter Dia. D
(Ø)
Shaft (Bore) Dia. d
(mm)
L
(mm)

-

1 Piece(s) 11 Day(s) 105010 ~ 2540 ~ 160

-

1 Piece(s) 11 Day(s) 106012 ~ 3040 ~ 160

-

1 Piece(s) 11 Day(s) 107015 ~ 3040 ~ 160

-

1 Piece(s) 11 Day(s) 107520 ~ 3540 ~ 160

-

1 Piece(s) 11 Day(s) 108025 ~ 3540 ~ 160

-

1 Piece(s) 11 Day(s) 1010030 ~ 4040 ~ 160

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Idlers (Bearing Built-in) With or w/o Flange No Flange Shape Crowned
Surface Urethane Urethane Not Provided Material Aluminum Alloy Length L(mm) ~50 / ~100 / ~300
Shaft Type Round Hole Surface Treatment Hard Clear Anodize