(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Center Rings

Center Rings

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      401,406VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·An inexpensive type without an outer ring. [Material]·SUS304.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
FRNWCR16
FRNWCR25
FRNWCR40
FRNWCR50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplicable Flange Size (Nominal)

401,406 VND

1 Piece(s) Same day 1016

468,342 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1025

501,914 VND

1 Piece(s) Same day 1040

669,149 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1050

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Center Rings Center Ring Type Center Rings Clamp Material Stainless Steel
Center Ring (or Inner Ring) Material SUS304 Outer Ring Material W/o Outer Ring