(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·A rotary type coupler. [Material]·Steel.
Joint Type | Tapped Type | Male/Female | Plugs | Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Fluid | Air | Type | Rotary Type | Valve Structure | Single Passage Opening Closing Type |
Seal Material | Nitrile Rubber | Operating Temperature Range(°C) | -20::80 | Max. Operating Pressure(MPa) | ::1.5 |
Thread Dia. | G1/4 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MCPRF20 in the Air Couplers - Plugs - Standard Type - Tapped (Rotary Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MCPRF20 trong chuỗi Air Couplers - Plugs - Standard Type - Tapped (Rotary Type).