(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
It's a vacuum tube.
[Size added] No.50 is now available.
Part Number |
---|
FRNRFR10 |
FRNRFR16 |
FRNRFR25 |
FRNRFR40 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Pipe O.D. (mm) | I.D. (mm) | Flange Size (Nominal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,081,000 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 13.8 | 10 | 10 | ||
4,489,100 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 21.7 | 17.5 | 16 | ||
5,713,400 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 27.2 | 23 | 25 | ||
7,753,900 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 42.7 | 37.1 | 40 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Type | Adapter | Material | SUS304 | Adaptor Type | NW Flange ×JIS-VF Flange |