(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a simple pressure feed type pressurized tank. You can purchase it cheaper than the standard type.
[Standard addition] Added relief valve resin type.
Part Number |
---|
TNKD5 |
TNKD10 |
TNKD20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Capacity Range Category (Lower Limit) (ℓ) | Capacity Range Category (Upper Limit) (ℓ) | Effective Capacity (ℓ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,324,000 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 1 ~ 5 | 10 ~ 100 | 5 | ||
17,548,300 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 1 ~ 10 | 10 ~ 100 | 10 | ||
18,772,600 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 1 ~ 20 | 20 ~ 100 | 20 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Type | Pressurized Tanks | Max. Operating Pressure(MPa) | 0.49 | Agitators | Not Provided |
---|---|---|---|---|---|
O-Ring Material | Nitrile Rubber |