(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·This PVC pipe adhesive is easy to handle and watertight.
Part Number |
---|
PVCHBN100 |
PVCHBN500 |
PVCTBN100 |
PVCTBN500 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material | Capacity (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
269,346 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | [PVC] Impact Resistant Unplasticized Polyvinyl Chloride | 100 | ||
395,857 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | [PVC] Impact Resistant Unplasticized Polyvinyl Chloride | 500 | ||
244,860 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | [PVC] Unplasticized Polyvinyl Chloride | 100 | ||
334,642 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | [PVC] Unplasticized Polyvinyl Chloride | 500 |
Loading...Tải…
Type | Fitting |