(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Spring Clamps - Large

Spring Clamps - Large

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Spring Clamps - Large
  • Spring Clamps - Large
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      799,684VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]The spring force clamps the workpiece from above.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
SPCPL30-H
SPCPL30-H-SB
SPCPL30-S
SPCPL30-S-SB
SPCPL40-H
SPCPL40-H-SB
SPCPL40-S
SPCPL40-S-SB
SPCPL50-H
SPCPL50-H-SB
SPCPL50-S
SPCPL50-S-SB
SPCPL60-H
SPCPL60-H-SB
SPCPL60-S
SPCPL60-S-SB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSL
(mm)
Spring Force Tip Screw Included

799,684 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1030Heavy Load (H)Not Provided

866,411 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more -30Heavy Load (H)Provided

799,684 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1030Light Load (S)Not Provided

866,411 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more -30Light Load (S)Provided

816,366 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1040Heavy Load (H)Not Provided

883,302 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1040Heavy Load (H)Provided

816,366 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1040Light Load (S)Not Provided

883,302 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1040Light Load (S)Provided

826,375 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1050Heavy Load (H)Not Provided

893,311 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1050Heavy Load (H)Provided

826,375 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1050Light Load (S)Not Provided

893,311 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1050Light Load (S)Provided

833,048 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1060Heavy Load (H)Not Provided

899,983 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1060Heavy Load (H)Provided

833,048 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1060Light Load (S)Not Provided

899,983 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 1060Light Load (S)Provided

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tightening Force (Range Selectable)(N) ~100 Material Steel Type Main Body
Type Large Type