(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HFHSD6 Compatible Sliding Door Pulley Kit

HFHSD6 Compatible Sliding Door Pulley Kit

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,089,627VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

MISUMI pulley kits (door sliders) for 'Door Slides' assembly
For use, please insert the pulley kit into the aluminum extrusions to make the door slidable.

[Specifications]
· Compatible for Sliding Doors HFHSD6.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
HASGD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,089,627 VND

1 Piece(s) Available Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application For Suspended Sliding Door Type Accessory Type Pulley Kits for Sliding Doors

Please check the type/dimensions/specifications of the part HASGD in the HFHSD6 Compatible Sliding Door Pulley Kit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HASGD trong chuỗi HFHSD6 Compatible Sliding Door Pulley Kit.