(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sanitary Pipe Fittings/Nut Connector

Sanitary Pipe Fittings/Nut Connector

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      579,502VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·More variations of fittings are available. · Stainless steel.

 
Part Number
SNRN1S
SNRN1.5S
SNRN2S
SNRN2.5S
SNRN3S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal O.D. D Range Nominal
(Ø)

579,502 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 101.0S~2.0S1.0S

603,988 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 101.0S~2.0S1.5S

840,686 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 101.0S~2.0S2.0S

1,322,244 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 102.5S~4.5S2.5S

1,636,481 VND

1 Piece(s) Available 22 Day(s) or more 102.5S~4.5S3.0S

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Fitting Shape Nuts Connection Type 1 (Left or Large Diameter Side) ISO Thread Union, Nut
Fitting Material SUS304