(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Magnet Catches/Strong (MGCST40)

Magnet Catches/Strong (MGCST40)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      140,543VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·This type of magnet has a heavy-duty magnetic force than normal magnetic catches.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MGCST40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSRetaining Force, Pull Force
(N)
Length (W)
(mm)

163,898 VND

1 Piece(s) Available Same day 1068.650

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type High Strength Magnetic Catches Type Magnet Type Category Square Shape Width(mm) 20
Mounting Method Surfacing Installation Hole Dia. (d)(mm) 3.5 Magnet Square Mounting Surface D
Catch Plate Provided Operating Environment Standard Body Material Zinc Alloy
Main Body Surface Treatment Nickel Plating Attraction Plate Material Steel Attraction Plate Surface Treatment Trivalent Chromate
Magnet Material Ferrite Magnet Surface Treatment Not Provided Max. Overall Height when Locked(mm) 20

Please check the type/dimensions/specifications of the part MGCST40 in the Magnet Catches/Strong series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MGCST40 trong chuỗi Magnet Catches/Strong.

Products like this...

Part Number
MGCST30
MGCST50
MGCST70
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSRetaining Force, Pull Force
(N)
Length (W)
(mm)

140,543 VND

1 Piece(s)Available Same day 1029.440

183,916 VND

1 Piece(s)Available 7 Day(s) or more 10107.860

230,834 VND

1 Piece(s)Available 7 Day(s) or more 10137.280

MISUMI Unit Example related to this product