(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Configurable Plates - Aluminum, High Precision-A5052P (Aℓ-Mg Aluminum Alloy, Precision Rolled Products)

Configurable Plates - Aluminum, High Precision-A5052P (Aℓ-Mg Aluminum Alloy, Precision Rolled Products)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·You can freely select dimensions and tolerances for small, long and narrow, and large sizes


[ M ] Material: A5052P−H112
 

Specifications

Part Number-A-B-T
       
Type A, B Dimension Tolerance
PHLN M-255-220-15
Part Number0.5mm IncrementT
Selection
TypeA, B Dimension ToleranceAB
A≥B
StandardPHLNP
Q
N
M
25~50010~3005, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
     
A, B Dimension Tolerance
A, B DimensionPQNM
250mm or Less+0.1~+0.30~+0.2±0.1-0.2~0
250.5mm or More+0.1~+0.60~+0.5±0.25-0.5~0
■ Standard Size PHLN□ (4-Surface Milled)
Part NumberAB T56810121520253035404550
PHLN25 ~ 5010~19.5         ----
50.5~ 75         ----
75.5~ 100         ----
100.5~ 250         ----
25 ~ 5020~50             
50.5~ 75             
75.5~ 100             
100.5~ 250             
50.5~ 7550.5~75             
75.5~ 100             
100.5~ 200             
200.5~ 500             
75.5~ 10075.5~100             
100.5~ 200             
200.5~ 300             
300.5~ 500             
100.5~ 250100.5~125             
250.5~ 500             
125.5~ 300125.5~150             
300.5~ 500             
150.5~ 300150.5~160             
300.5~ 500             
160.5~ 500160.5~200             
200.5~ 500200.5~250             
250.5~ 500250.5~300             
■Precision Standards
• T Dimension Tolerance4・5・6 8・10・12 15 20 25・30・35・40・45・50
±0.04 ±0.05 ±0.08 ±0.10 ±0.15
• Flatness0.4 or Less per 1,000 mm
• Perpendicularity of Datum Plane  0.015 or Less per 100 mm
• Circumference ChamferingC0.3 or Less

Alterations

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
PHLNM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
PHLNN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
PHLNP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
PHLNQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSThickness T
(mm)
Length A
(mm)
Width B
(mm)

-

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 105 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

-

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 105 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

-

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 105 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

-

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 105 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Finish Method Side Milled (4F)