(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Convex shaped block specified in 0.1mm increments. We offer a variety of convex shaped blanks. [Specification expansion] SUS304, which has excellent corrosion resistance, has been added.
Part Number |
---|
ALYF-A[10-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[1-195/0.1]-D[1-80/0.1]-E[5-190/0.1] |
SCYF-A[10-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[1-195/0.1]-D[1-80/0.1]-E[5-190/0.1] |
SCYG-A[10-160/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-100/0.1]-C[1-155/0.1]-D[1-60/0.1]-E[5-155/0.1] |
SSYF-A[10-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[1-195/0.1]-D[1-80/0.1]-E[5-190/0.1] |
SSYG-A[10-160/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-100/0.1]-C[1-155/0.1]-D[1-60/0.1]-E[5-155/0.1] |
SUYF-A[10-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[1-195/0.1]-D[1-80/0.1]-E[5-190/0.1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material | Accuracy | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | A5052P | Standard Grade | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 1 ~ 195 | 1 ~ 80 | 5 ~ 190 | 10 ~ 200 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | S50C | Standard Grade | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 1 ~ 195 | 1 ~ 80 | 5 ~ 190 | 10 ~ 200 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | S50C | Precision Grade | 10 ~ 160 | 10 ~ 100 | 1 ~ 155 | 1 ~ 60 | 5 ~ 155 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | SS400 | Standard Grade | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 1 ~ 195 | 1 ~ 80 | 5 ~ 190 | 10 ~ 200 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | SS400 | Precision Grade | 10 ~ 160 | 10 ~ 100 | 1 ~ 155 | 1 ~ 60 | 5 ~ 155 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | SUS303 | Standard Grade | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 1 ~ 195 | 1 ~ 80 | 5 ~ 190 | 10 ~ 200 |