(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
MiSUMi C-VALUE | |
---|---|
We have more cost competitive item |
Main Body Type | Recessed Grip Handles | Mounting Method | Threaded | Surface Treatment | Brushed |
---|---|---|---|---|---|
Additional Function | Not Provided | Shorter Dim. (W)(mm) | 60 | Necessary Mounting Depth(mm) | 15 |