(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a tubular heater for liquid heating, straight single terminal type.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
MSHSW0.5-V100 |
MSHSW0.5-V200 |
MSHSW0.75-V100 |
MSHSW0.75-V200 |
MSHSW1-V200 |
MSHSW1.5-V200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Rated Flow (W) | Voltage (V) | Electric Power (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,489,100 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 10 | ~999 | 100 | 500 | |
4,489,100 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) or more | 10 | ~999 | 200 | 500 | |
4,897,200 VND | 1 Piece(s) | Available | 18 Day(s) or more | 10 | ~999 | 100 | 750 | |
4,897,200 VND | 1 Piece(s) | Available | 18 Day(s) or more | 10 | ~999 | 200 | 750 | |
5,223,680 VND | 1 Piece(s) | Available | 18 Day(s) or more | 10 | 1000 | 200 | 1000 | |
5,999,070 VND | 1 Piece(s) | Available | 18 Day(s) or more | 10 | 1001~2000 | 200 | 1500 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Product Category | Heater Main Body | Compatible Fluid | Water | Electrical Power Density(W/cm2) | 7.0W/cm2 |