(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a quartz glass tube heater. [Material of Exothermic Part]Quartz glass [Infrared Type] Quartz glass tube
Part Number | - | L | - | V |
MPHHS | - | 150 | - | V100 |
Part Number |
---|
MPHH-[150-600/10]-V[100,200] |
MPHHS-[150-600/10]-V[100,200] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Voltage (V) | Length (mm) | Sale Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 100 ~ 200 | 150 ~ 600 | Heater Only | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 100 ~ 200 | 150 ~ 600 | Package Sales |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Application | Workpiece | Usage Pattern | Single Item | Heating Area Material | Silica Glass |
---|---|---|---|---|---|
Infrared Ray Type | Quartz Glass Pipe | Category | Heater Main Body |