(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·This is a solder terminal type universal relay.
Type | Related Item |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MURH10 in the Universal Relays - Soldered Terminal series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MURH10 trong chuỗi Universal Relays - Soldered Terminal.
Part Number |
---|
MURH20 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Rated Voltage (AC(V)) |
---|---|---|---|---|---|
591,745 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 200V~220V |