(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
An air coupler, tube connection type, elbow plug. [Fluid Used]Air
Part Number |
---|
MCPCL4 |
MCPCL6 |
MCPCLS4 |
MCPCLS6 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Material | Overall Length L (mm) | Applicable Tube O.D. (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
257,103 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | [Brass] Brass | 23.8 | 4 | |
301,994 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | [Brass] Brass | 24.3 | 6 | |
1,558,942 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | [Stainless Steel (SUS303/304)] SUS304 | 23.3 | 4 | |
1,746,668 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | [Stainless Steel (SUS303/304)] SUS304 | 26.3 | 6 |
Loading...Tải…
Joint Type | Tube Connection | Male/Female | Plugs | Applicable Fluid | Air |
---|---|---|---|---|---|
Type | Standard | Valve Structure | Single Passage Opening Closing Type | Seal Material | Nitrile Rubber |
Operating Temperature Range(°C) | -20::60 | Max. Operating Pressure(MPa) | null::1.0 |