(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·A fitting for vacuum piping, elbow. [Material]·SUS304.
Part Number |
---|
FRNWE10 |
FRNWE16 |
FRNWE25 |
FRNWE40 |
FRNWE50 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Pipe O.D. (mm) | I.D. (mm) | Flange Size (Nominal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,672,769 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 13.8 | 10 | 10 | ||
1,672,769 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 21.7 | 16 | 16 | ||
2,064,167 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 27.2 | 23 | 25 | ||
2,408,854 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 42.7 | 37.1 | 40 | ||
3,011,068 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 60.5 | 54.9 | 50 |
Loading...Tải…
Type | Fitting | Fitting Type | Elbow | Material | SUS304 |